Az önvezető takarítórobotokat egyre gyakrabban használják irodaházakban és bevásárlóközpontokban. A zárási idő után meghatározott rácsmintában haladnak a tisztítandó padlóterületeken. Az akadályok automatikusan észlelhetők és elkerülhetők. Egyes akadályok azonban kihívást jelentenek az érzékelés szempontjából. Az optikai érzékelők például nehezen érzékelik az üvegajtókat és a falakat. A fényes és nagyon sötét felületek is nehezen észlelhetők.
A takarítórobotok nem ütközhetnek akadályokkal, így még az átlátszó felületeket is észlelniük kell. Az ütközésvédelemre használt érzékelőnek nemcsak megbízhatóan kell észlelnie az akadályokat, hanem elég gyorsan ki kell adnia a megfelelő jelet ahhoz, hogy az önvezető robot időben fékezhessen vagy irányt válthasson. A haladási irányban egy teljes, minimális holtsávval rendelkező védőmezőre van szükség. Ha több érzékelőt használnak a védőmező kialakítására, azok nem zavarhatják egymást.
Az ultrahangos érzékelők, mint például a 30GM és az L2 sorozat, optikai tulajdonságaiktól függetlenül érzékelik a tárgyakat. Megbízhatóan észlelik az átlátszó, fényvisszaverő és szabálytalan felületeket, valamint azokat a felületeket, ahol a szín problémát jelenthet. Az érzékelést nem befolyásolja az anyag vagy az akadályok szerkezete. Az eszközök kompakt méretűek; több érzékelőnek is jut hely még a kisebb takarítórobotokon is. A jármű elejének méretétől függően egy vagy több érzékelő által kibocsátott hangtölcsér teljes védőmezőt biztosíthat. Az eszközök automatikusan szinkronizálódnak, hogy ne zavarják egymás működését. A hangtölcsér mérete paraméterezhető.
Műszaki jellemzők
30GM sorozat
L2 sorozat
Az ultrahangos érzékelők rendkívül robusztusak és megbízhatók. Az ultrahangos érzékelőkkel történő akadályérzékelés nemcsak az akadály felszíni szerkezetétől függetlenül működik, hanem a szennyeződések vagy a környezeti és időjárási körülmények sem befolyásolják. Ezért kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmasak. A telepítés és a paraméterezés könnyen elvégezhető. Több érzékelő szinkronizálása folyamatos hangteret hoz létre a takarítórobot előtt. Az eszközök a tárgyérzékelés és az EMC-ellenállás tekintetében minden minőségi követelménynek megfelelnek.