Az automatizált irányítású járművek és a vezető nélküli navigációval rendelkező automatizált irányított járművek (AGV-k) gyakran megtalálhatók a gyártási és a raktározási logisztikában. A be- és kirakodási folyamatok is egyre inkább automatikusabban történnek. A vezető nélküli targoncák esetében a villahelyzetet a vezérlőbe továbbítják. A feladattól és az alkalmazástól függően az AGV-k zord környezetben is működhetnek, és különféle hatásoknak lehetnek kitéve. Ezek közé tartozik a por, a szennyeződés, a nedves és olajos levegő, az időjárási hatások, valamint a belső és külső állandó változások.
Ahhoz, hogy a targonca felemeljen vagy lerakjon egy raklapot, a vezérlőnek először ismernie kell a villa aktuális helyzetét. A villát pontosan a kívánt helyzetbe kell állítani. A magaspolcos raktárcsarnokokban ennek nagy magasságkülönbségek esetén is megbízhatóan kell működnie. A villa magasságának mérését nem befolyásolhatja szennyeződés, illetve mechanikai vagy környezeti hatás. A mérőműszernek zárt térben is illeszkednie kell az AGV-be.
A ECA10TL kábeltekercses forgó jeladó a lehető legnagyobb pontossággal érzékeli a magassághelyzetet. Az érzékelő az AGV-hez van rögzítve, a kábelhurok pedig a mozgó villához. A villa magasságának lineáris mozgását a kábeltekercs házban forgássá alakítják, és a beépített abszolút érték jeladó rögzíti azt. A pontosan mért érték biztosítja a villa pontos pozicionálását a célmagasságban.
Műszaki jellemzők
A mérés elve és a készülék műszaki kialakítása magas ellenállóképességet garantál a külső hatásokkal szemben. Az optikai feltételek nem számítanak. A kompakt kialakításnak köszönhetően nagyon szűk helyekre is felszerelhető, és megkönnyíti a kezelést. A szerelési lehetőségek széles választéka csökkenti a telepítési munkát és rugalmasságot biztosít az elhelyezésben. Az interfészek és protokollok széles választéka áll rendelkezésre a csatlakozáshoz és a kommunikációhoz. Ezenkívül a tartozékok széles választékának köszönhetően a kábeltekercsek még a legmostohább körülmények között is használhatók. Végezetül, a forgó jeladó csatlakozás nélküli adaptációja pontos információ-visszacsatolást tesz lehetővé, és megbízható folyamatokat garantál.