Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Öblítő és nyomásfokozó megoldások FPSO tartályhajókon

A 6500-as sorozatú öblítő- és nyomásfokozó rendszer vezérli és felügyeli a fedélzeti folyamatokat

Az alkalmazás

Az úszó terméktároló és -kirakodó egység (FPSO) olyan hajó, amelyet a tengeri kitermelésben a kitermelt kőolaj vagy földgáz kitermelésére, tárolására, tisztítására és rakodására használnak. Az ehhez hasonló rendszerek a világ számos offshore termelési régiójában váltak a fő módszerré. A gyúlékony környezetben történő egyéb alkalmazásokhoz hasonlóan bizonyos folyamatok elektromos vezérlése is robbanásbiztos megoldásokat igényel, hogy minimalizálja az emberekre, a környezetre és a gépre jelentett kockázatokat.


A cél

Egy jól ismert amerikai vezérlőrendszer-gyártó az egyik végfelhasználójuk FPSO hajóját szerette volna teljes elektromos megoldással felszerelni. Ennek érdekében a vezérlőrendszer gyártója különböző ATEX- és IECEx-tanúsítványú burkolatokat igényelt a Zóna 1 zónára és a T4 hőmérsékleti osztályra, hogy a megoldás távoli I/O rendszerekkel is felszerelhető legyen. A burkolat méretei 1000 × 1500 × 450 mm és 800 × 2100 × 1000 mm (Sz/Ma/Mé) között mozogtak. Minden burkolatnak meg kell felelnie az Ex pyb védelmi típusnak. Ezenkívül a vezérlőrendszer gyártója külső felülbírálási funkciót igényelt, hogy a távoli I/O rendszerek biztonságosan működhessenek akkor is, ha az öblítő- és nyomásfokozó egység leáll.


A megoldás

Az FPSO tartályhajón használt Ex pyb szekrényes megoldás
Az FPSO tartályhajón használt Ex pyb szekrényes megoldás

E követelmények teljesítése érdekében a Pepperl+Fuchs mérnökei a 6500-as sorozatú öblítő- és nyomásfokozó rendszer használata mellett döntöttek. Ez a rendszer egy vezérlőegységből, egy burkolatvédelmi szellőzőnyílásból és egy elosztószelepből áll, és a szükséges robbanásbiztos burkolati megoldás alapját képezi. Maguk a burkolatok teljes egészében SS316L rozsdamentes acélból készülnek, így alkalmasak az FPSO hajó fedélzetén uralkodó zord tengeri körülményekhez. Az alap és a burkolat közé szerelt speciális rezgéscsillapítók védik a burkolatot és az elektromos alkatrészeket a motorrezgések és a tengeri körülmények által okozott esetleges mechanikai sérülésektől.

Annak biztosítása érdekében, hogy a megoldás tartalmazza az öblítő- és nyomásfokozó rendszer előírt külső felülbírálatát, az áramkörbe a Zóna 1 zónában való használatra hitelesített relék és kontaktorok kombinációját kellett beépíteni. Az FPSO-n fellépő problémák esetén a távoli I/O rendszer most már képes a kimeneten keresztül felülbírálni az öblítő- és nyomásfokozó rendszer vezérlőegységét, és biztonságosan tovább működhet, mivel a levegő továbbra is áramlik a tűszelepen keresztül, és a nyomás fennmarad.

Ez a funkció megkönnyíti a vezérlőegységen végzett karbantartási munkákat is, mivel nem kell az egész folyamatot leállítani. A további kontaktorok és relék biztosítják, hogy a rendszer automatikusan át tudjon váltani a két áramforrás között, ha az egyikük meghibásodik.

A Pepperl+Fuchs kifinomult öblítési és nyomásfokozó megoldásával a vezérlőrendszer-gyártó vállalat ügyfele mostantól biztonságosan és hatékonyan tudja vezérelni és felügyelni az Indiai-óceánon található FPSO hajóján zajló folyamatokat.


Az előnyök

A végfelhasználó olyan tartós, ATEX és IECEx zónákban való használatra alkalmas burkolati megoldásokat kapott, amelyeket úgy terveztek, hogy ellenálljanak az FPSO hajó fedélzetén uralkodó zord tengeri körülményeknek. A korábban költséges és időigényes, az egyes komponensek különböző beszállítóinak koordinálásával és a rendszer tanúsításának kérelmezésével járó folyamatot a Pepperl+Fuchs-nál egyablakos vásárlás váltotta fel: Az elektromos robbanásvédelem szakértői egy fedél alatt végezték az összes szolgáltatást, mint például a tervezést, a kivitelezést, a gyártást és a végtanúsítást.


Rövid áttekintés

  • Teljesen automatikus Ex p burkolati megoldás a Pepperl+Fuchs-tól
  • Az ATEX és IECEx szabványoknak megfelelően fejlesztették ki, tervezték és tanúsították
  • A szekrényben lévő nyomás és hőmérséklet automatikus felügyelete és szabályozása
  • Redundáns tápegység automatikus kapcsolással
  • Kiegészítő felülbírálási funkció a biztonságos működéshez a vezérlőegység leállítása esetén is
  • Teljesen SS316L rozsdamentes acélból készült burkolat, bevonattal és védőburkolattal együtt

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.