A Bebco EPS 6500 sorozatú Ex pxb öblítő- és nyomásfokozó rendszer megbízható védelmet biztosít az általános célú elektromos készülékek a Zóna 1/21 robbanásveszélyes területein való használatához. A rugalmas Ex p védelmi módszert alkalmazó 6500 sorozat egy teljesen automatikus rendszer. Megtisztítja a veszélyes gázt vagy port tartalmazó általános szekrényt, fenntartja a túlnyomást, továbbá a védett szekrény besorolását Zóna 1/21-ről nem robbanásveszélyes területre mérsékeli.
- A Zóna 1/21 robbanásveszélyes terület besorolásának nem robbanásveszélyes területre való mérsékléséhez
- ATEX/IECEx tanúsítvánnyal (gáz és por) és SIL 2 biztonsági szinttel rendelkező rendszer
- Legfeljebb 12,7 köbméteres (450 köbláb) szekrények esetén használható
- A szekrényben lévő nyomás és hőmérséklet automatikus felügyelete és szabályozása
- Távoli kommunikáció HART/RS485 és Bluetooth technológia segítségével (dedikált okoseszközökön használható alkalmazás áll rendelkezésre)
- Hígítás és folyamatos áramlás funkció
- Egy harmadik fél, az exida általi tanúsítás alapján minden firmware és hardver SIL 2 funkcionális biztonsági szinttel rendelkezik
Megjegyzés: A 6500 sorozatú öblítőrendszerek használatához szellőzők szükségesek.