Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

The Pepperl+Fuchs Bebco EPS Type Y purging system reduces the classification within the protected enclosure from Division 1 to Division 2. All equipment used within the enclosure must be Division 2 rated.

Note: Vents are required for most Type Y purge enclosures

The Type Y purge system:

  • Allows Division 2 rated equipment to be operated in a Division 1 location
  • Controls purging, pressurization & monitoring pressures
  • Rated for Class I/ II, Division 1 to Division 2 area applications
  • Purge enclosure sizes to 450 cu. ft.
  • UL, cUL, FM classifications
  • Conforms to NFPA 496 and ISA 12.4 standards


Ismerje meg, hogyan biztosíthatja a legokosabb módon a robbanásveszélyes helyek védelmét, és konfigurálhatja saját öblítő- és nyomásfokozó rendszerét!