A Bebco EPS Ex pyb öblítő- és nyomásfokozó rendszer megbízható védelmet biztosít az általános célú elektromos készülékek a Zóna 1/21 robbanásveszélyes területein való használatához.
A Pepperl+Fuchs Ex pyb öblítőrendszer egy teljesen automatikus megoldás, amely gondoskodik a védett szekrények kritikus fontosságú öblítéséről, nyomásfokozásáról és megfigyeléséről. Ex pyb öblítőrendszereink tervezése az európai követelményeknek megfelelően történik – ATEX irányelv 2014/34/EU, EN60079-2 és EN61241-4. Az európai védelmi módszerek többféle technika alkalmazását is lehetővé teszik a robbanásveszélyes területeken alkalmazandó berendezések tervezése során.
Megjegyzés: Az Ex pyb sorozatú öblítőrendszerek használatához szellőzők szükségesek.
A 6500 sorozatú Ex pyb öblítő- és nyomásfokozó rendszer megbízható védelmet biztosít az általános célú elektromos készülékek a Zóna 1/21 robbanásveszélyes területein való használatához.