Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Enviro-Line nyomásfokozó rendszer

Az Enviro-Line tisztítóegységek egy, a nem-robbanásveszélyes területeken szekrények nyomásfokozására használatos rendszer, amelynek sűrített műszerlevegőre vagy védőgázra van szüksége a működéshez. A káros és maró gázok, illetve porfélék felgyülemlésének megelőzése érdekében állandó nyomáson szabályozza és felügyeli a nyomást a lezárt tokozásban.

Ezen gázoknak és porféléknek az eltávolítása meghosszabbítja a drága elektromos berendezések és az Enviro-Line tisztítóegységében elhelyezett műszerek élettartamát.

Az elektromos szekrényen belüli nagyobb nyomás következtében a maró hatású közegek kívül maradnak. A rendszer a tokozás állandó 0,5”-os víznyomásának fenntartásával védekezik a gáz és/vagy por ellen.


Configure your 10E Environmental Series Purge System

Ismerje meg, hogyan biztosíthatja a legokosabb módon a robbanásveszélyes helyek védelmét, és konfigurálhatja saját öblítő- és nyomásfokozó rendszerét!