A Pepperl+Fuchs Bebco EPS Z-típusú öblítő- és nyomásfokozó rendszerei lehetővé teszik a Divízió 2 / Zóna 2 robbanásveszélyes területein található szekrények egyszerű kiválasztását, telepítését és használatát. A Z-típusú megoldások egy kiértékelőegységből, egy szellőzőből és mágnesszelepekből állnak. Az automatizálás és a konfigurálható funkciók kombinációjának köszönhetően még a legösszetettebb alkalmazások sem jelenthetnek problémát.
- Automatikus riasztó-, öblítő- és áramellátó rendszerek a szekrényhez
- Akár 450 köbláb méretű szekrények.
- Megfelel az NFPA 496 és ISA 12.4 szabványoknak
- ATEX, IECEx és UL tanúsítvánnyal rendelkező rendszerek
- Beépített programozás (programozható hőmérséklet-szabályozás / szivárgáskompenzáció)
A 7500 sorozatú Z-típusú öblítő- és nyomásfokozó rendszer univerzális tápellátással, valamint a Zóna 2/22 és a Divízió 2 robbanásveszélyes területeire vonatkozó globális tanúsítvánnyal rendelkezik.
Az újonnan kifejlesztett 5500 sorozatú Z-típusú öblítő- és nyomásfokozó rendszer a Pepperl+Fuchs legújabb rendszere, amely lehetővé teszi a Divízió 2 / Zóna 2 robbanásveszélyes területein található szekrények egyszerű kiválasztását, telepítését és használatát.
3000 sorozatú, Z-típusú öblítőrendszerünk gondoskodik a védett szekrényöblítéséről és nyomásfokozásáról, valamint a benne uralkodó nyomás fenntartásáról. Alkalmas I. osztály, 2. zónától a nem veszélyesig terjedően.
Az 1000 sorozatú, Z-típusú öblítőrendszer megfelelő az I-es osztály, Divízió 2 nem-robbanásveszélyes területein zajló alkalmazásokhoz és a II-es osztály, Divízió 2nem-robbanásveszélyes területein zajló alkalmazásokhoz.
A Z-típusú öblítőrendszer modelljeinek nagy része szellőzőt igényel. Tudjon meg többet a Z-típusú öblítőrendszerhezelérhető tartozékokról és szellőzőkről.