Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Hidrogénelemzés megbízható robbanásvédelemmel

Szabványosított öblítő- és nyomásfokozó megoldás hidrogéntöltő állomásokon való használatra

Az alkalmazás

Az üzemanyagcellákhoz szükséges hidrogén (H2) nagy tisztaságú kell, hogy legyen. A károsodások megelőzése és az optimális működés biztosítása érdekében a gázminőséget a H2 töltőállomáson ellenőrzik. Mivel a hidrogén gyúlékony elem, a töltőszivattyúk mindig robbanásveszélyes területen helyezkednek el. Az analizáló berendezések azonban általában nem rendelkeznek külön engedéllyel a robbanásveszélyes területeken való használatra, és további óvintézkedések nélkül nem alkalmazhatók ezeken a területeken.

A cél

Egy, az USA-ban működő nagy analizátorberendezés-gyártó olyan szabványos megoldást szeretne terveztetni portfóliójához, amely lehetővé teszi a végfelhasználók számára a közvetlenül a töltőlétesítményekben történő hidrogéntisztaság-mérést. Ennek megvalósításához a vállalat saját hidrogénelemző berendezését – amely nem ex-tanúsított – kellett robbanásveszélyes területeken használni. A Pepperl+Fuchs arra kapott megbízást, hogy megfelelő védelmet biztosítson az alkatrészek számára, lehetővé téve a megoldás használatát Zóna 1/21 és Zóna 2/22 környezetben.

A megoldás


Részletes felvételek a megoldásról: speciális rozsdamentes acélcsövek az analizátorokhoz, fogantyúk a gyors hozzáférés érdekében és szellőzőnyílások a biztonságos robbanásvédelemért

A három szükséges analizáló eszköz egy öblítő- és nyomásfokozó rendszerrel felszerelt házban található. Emellett számos egyéb hasznos funkcióval is bővült a megoldás. Például speciális csövezés került kialakításra az analizátorokhoz, fogantyúk könnyítik a használhatóságot és speciális szellőzőnyílások találhatók kritikus helyeken azért, hogy a tisztítási folyamat során a robbanásveszélyes levegő mindenhol megfelelően kezelhető legyen. A nagy teljesítménydisszipáció kompenzálása és a hőfejlődés kézben tartása érdekében légkondicionáló van felszerelve a ház külső részére.

A kívánt alkatrészek beszerelése után a ház inert gázzal vagy tiszta levegővel kerül átöblítésre. Ezután a házon belül több millibaros túlnyomást hoznak létre. A rendszer háza, szelepe és védőszellőzője biztosítja, hogy a házba ne kerüljön gyúlékony gáz.

A Pepperl+Fuchs portfóliójában éppen ezért megtalálható a Bebco EPS® 6500 sorozatú rendszer. A rendszer automatikusan működik és önállóan végzi el a tisztítási folyamatot, létrehozza a szükséges túlnyomást, és folyamatosan figyeli azt. Az intuitív felhasználói felület segítségével a rendszer beállítható úgy, hogy megfeleljen az egyes alkalmazások sajátos igényeinek. Ezenkívül a ház rendelkezik bypass funkcióval a könnyű szervizeléshez és üzembe helyezéshez.

Műszaki jellemzők

  • ATEX és IECEx globális tanúsítványok – további információk kérésre
  • Zóna 1/21 és Zóna 2/22 alkalmazásokhoz tervezve
  • Korszerű analizátorok a hidrogénminőség ellenőrzésére
  • Légkondicionáló a hőfejlődés szabályozására
  • Megtekintőablak az analizátorkijelzők közvetlen láthatóságához
  • Könnyű hozzáférhetőség minden berendezéshez az oldalanként elhelyezett ajtókon keresztül
  • Bypass funkció az egyszerű szervizelés és üzembe helyezés érdekében

Az előnyök


Az ügyfél egy teljesen tanúsított plug-and-go megoldást kap a hidrogéntöltő létesítményekben való használatra, amelyet alapfelszereltségként kínálhat a végfelhasználóknak. A végfelhasználók pedig közvetlenül a töltőállomáson élhetnek a megoldás nyújtotta előnyökkel.

Az öblítő- és nyomásfokozó rendszer robbanásvédelmet biztosít. Hiba esetén a vezérlőegység leállítja a készüléket, és üzenetet küld. Ez azonban csak akkor fordul elő, ha a mért értékek egy bizonyos idő alatt az alapértelmezett minimális nyomásérték alá esnek. Enyhe nyomáscsökkenés esetén az integrált szivárgáskompenzáció kiegyenlíti a veszteséget, lehetővé téve működés közben a hiba javítását.

A Pepperl+Fuchs úttörő szerepet tölt be a robbanásvédelem területén; testre szabott mérnöki megoldásokat kínál a termékek mellett, beleértve a teljes körű tanúsítást és az ATEX, IECEx és NEC irányelveknek megfelelő házmegoldások építését.


Rövid áttekintés

  • Teljesen tanúsított és használatra kész szabványos megoldás öblítő- és nyomásfokozó rendszerrel
  • Pontos hidrogéntisztaság-mérés közvetlenül a töltőállomáson
  • Nemzetközi használatra vonatkozó globális jóváhagyások
  • Optimális Ex p típusú védelem jövőorientált technológiákhoz

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.