Még több intelligencia a gyárban: Ez az, amit a gyártófüggetlen kommunikációs szabvány, az IO-Link jelent. A gépgyártástól és az üzemtervezéstől az anyagkezelésig az IO-Link széles körben használatos a modern gyárautomatizálásban. Az IO-Link masterek mellett a Pepperl+Fuchs IO-Link-kompatibilis érzékelők széles választékát kínálja. A szabvány azonban alkalmas a működtetőelemek, például a szelepek ellenőrzésére és vezérlésére is. Csatlakoztatási portfóliójának legújabb tagjaként a Pepperl+Fuchs most IO-Link interfésszel ellátott szelepcsatlakozót kínál. Ez az eszköz lehetővé teszi az üzem dolgozói számára, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék mágnesszelepeik állapotát.
Az A kialakítású szelepcsatlakozó pneumatikusan vagy hidraulikusan működtetett mágnesszelepek csatlakoztatására alkalmas – például egyedi, kritikus szelepek IO-Link környezetben, magas megfigyelési követelményekkel. A működtetőelemek állapotának figyelemmel kíséréséhez a csatlakozó számos diagnosztikai adatokat rögzít: A mágnestekercs tápfeszültsége, kimeneti árama, a szelep mozgása, hőmérséklete és energiafogyasztása. Az egyes paraméterekre külön határértékek állíthatók be egy konfigurálható riasztási funkció segítségével. A vezetékszakadások és rövidzárlatok is megbízhatóan észlelhetők. Továbbá, egy visszaállítható kapcsolási ciklus számláló használható a termék életciklusának bizonyos intervallumainak megfigyelésére. A második, nem visszaállítható számláló lehetővé teszi a szelep teljes élettartamának nyomon követését.
Minden folyamatadatot egy IO-Link masteren keresztül továbbítanak a vezérlőhöz vagy egy felhőalapú rendszerhez – például az ICE* sorozatból származó eszközön keresztül. Ily módon a szelepcsatlakozó biztosítja az állapotfelügyelethez és a prediktív karbantartáshoz szükséges összes adatot. Ez a megoldás, amely a meglévő üzemek utólagos felszereléséhez is ideális, bármilyen szabványos szelepet intelligens eszközzé alakít, amely teljes mértékben integrálható az Ipar 4.0 környezetbe.
A szelep élettartamának további növelése érdekében a szelepcsatlakozó energiatakarékos üzemmódban is működtethető. Az impulzusszélesség-modulációval (PWM)a kimeneti áram a szelep típusától függően szabályozható. Ennek eredményeként akár 70%-os energiamegtakarítás is elérhető. Ez csökkenti a szelep hőmérsékletét is, így nincs szükség hűtőberendezések telepítésére, és jelentősen meghosszabbítja a szelep élettartamát.
A szelepcsatlakozó előre összeszerelt M12 csatlakozóval van ellátva. Ez lehetővé teszi, hogy közvetlenül csatlakozzon az IO-Link masterhez anélkül, hogy kábelt kellene összeszerelnie a helyszínen. Mivel a szoftverben minden egyes szelepcsatlakozó külön-külön is megnevezhető, az adatokat könnyen hozzá lehet rendelni az adott csatlakozóhoz vagy szelephez. A programozható LED-es állapotjelző leegyszerűsíti a karbantartást: A „Find Me” funkció lehetővé teszi a szelepek gyors és egyszerű azonosítását. A LED eseményhez kapcsolódó programozása azt jelenti, hogy a szelep aktuális állapota első látásra azonosítható. Ezenkívül az összes eszközbeállítást az IO-Link master tárolja, így nincs szükség időigényes paraméterezésre az eszköz cseréjekor.