A Pepperl+Fuchs új LiDAR érzékelőt kínál 100 Hz-es szkennelési sebességgel, amely ideális a nagy sebességű alkalmazásokhoz. A R2300 egyrétegű olvasó ezt a kivételesen magas szkennelési sebességet úgy éri el, hogy csupán egyetlen rétegen végez olvasást. Az érzékelő a nagy teljesítmény és a költséghatékonyság ugyanazon kombinációját kínálja, mint a R2300 sorozatú többrétegű olvasók. Ezt a Pepperl+Fuchs által kifejlesztett Pulse Ranging Technology (PRT) teszi lehetővé.
A PRT a klasszikus repülésiidő-technológia továbbgondolása, amely gyors és pontos mérési eredményeket biztosít másodpercenként több mint 250 000 kibocsátott lézerimpulzussal. Ez a módszer megbízhatóan működik még változó környezeti körülmények között is. A nagyon jó, 0,1°-os szögfelbontás és a kis fényfolt nagy pontosságot ad a navigációs, pozicionálási és észlelési feladatok során. Költséghatékony LiDAR-érzékelőként az R2300 optimális ár-teljesítmény arányú.
Négy olvasási síkjának köszönhetően az R2300 többrétegű változata különösen alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol a nagyfokú megbízhatóságra és a folyamatbiztonságra összpontosítanak; ilyenek például az ütközéselkerülés, a raklap érzékelés vagy a robotikai alkalmazások. Az egyrétegű változatban viszont a szkennelés csak egy rétegen történik. Ez négyszer nagyobb, 100 Hz-es olvasási sebességet eredményez, így új alkalmazások jöhetnek szóba a nagy sebességtartományban.
A LiDAR érzékelő például nagy sebességgel mozgó görgős szállítószalagokon használható a szállított áruk mennyiségének meghatározására mozgás közben. Az érzékelő ideális kombinált szél- és lógásellenőrzéshez is: A PRT segítségével megbízhatóan érzékeli az anyag lógását. Ugyanakkor a nagy szögfelbontás lehetővé teszi a szélpozíció pontos figyelését. A 100 Hz-es szkennelési sebességnek köszönhetően az érzékelő gyors ellenőrzőhurkok esetén is használható.
A R2300 sorozat összes LiDAR érzékelője könnyen hozzáigazítható a különböző alkalmazásokhoz: A mérőlézer mellett egy kapcsolható, látható pilot lézer is beépítésre került; segítségével a készülékek minden más segédeszköz nélkül pontosan igazíthatóak. A 100°-os mérési szög igény szerint csökkenthető, hogy a szkennelési mezőt az adott alkalmazáshoz lehessen igazítani. A kompakt házkialakítás szűkös helyeken is könnyű integrálást tesz lehetővé.