Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Több mint HF: Az új olvasó/író fejek a nagyfrekvenciás RFID előnyeit egyedülálló olvasásitartomány-képességgel ötvözik

2023-10-09

New HF RFID read/write devices from Pepperl+Fuchs
Az új HF RFID olvasó/író fejek összehasonlíthatatlanul nagy olvasási tartományt és számos hasznos kiegészítő funkciót kínálnak helytakarékosan lapos, optimalizált kivitelben

Összehasonlíthatatlanul nagy olvasási tartomány és hasznos kiegészítő funkciók széles választéka helytakarékos, optimalizált lapos kivitelben: A Pepperl+Fuchs az új RFID olvasó/író fej sorozatával vonzó, mindent magában foglaló csomagot kínál az azonosítási feladatok megoldására. Az RFID olvasó/író fejek az ISO 15693 szabvány szerinti, bizonyítottan nagyfrekvenciás RFID technológián (13,56 MHz) alapulnak. Ezért különösen alkalmasak irányított ipari alkalmazásokhoz, ahol az egyenletesen elhelyezett és egymáshoz igazított tárgyakat vagy RFID adathordozókat automatikusan kell azonosítani.


HF RFID olvasó/író fejek: középpontban a rugalmasság


Egyedülálló olvasásitartomány-képesség: Az RFID adathordozók akár 30 cm-es (állítható) olvasási tartományon belül is érzékelhetők

Az átdolgozott lapos ház különösen kompakt kialakítású, amely lehetővé teszi az alkalmazási környezetbe való egyszerű integrálást. A fejek olvasási tartománya akár 30 cm is lehet (állítható); ez az érték egyedülálló ebben a termékosztályban. Ez a tulajdonságok a lehető legnagyobb rugalmasságot és szabadságot biztosítják a HF olvasó/író fejek adott alkalmazáshoz való igazításában.

Továbbá a Pepperl+Fuchs portfóliójának legújabb tagjai azon kevés HF olvasó/író fej közé tartoznak a piacon, amelyek támogatják a multiadathordozós érzékelést is: Egyszerre akár 20 RFID adathordozó is érzékelhető egyetlen olvasási művelet során, így segítségükkel rövid áthaladási időt és optimalizált folyamatokat érhetünk el.

Megbízható adathordozó-érzékelés és további funkciók nagyfrekvenciás RFID-del


A jól látható állapotjelző LED-ek mindig tájékoztatnak a HF olvasó/író fej üzemelő funkciójáról

A nagyfokú felhasználási rugalmasság és a kiváló érzékelési teljesítmény mellett a Pepperl+Fuchs új HF RFID olvasó/író fejei a folyamatbiztonság terén is kiemelkedőek: Megfelelnek az IP67 védelmi fokozatnak, illetve -25 és +70 °C közötti kiterjesztett hőmérsékleti tartományban történő működésre tervezték. Ezenkívül képesek tesztelni saját rezonanciájuk frekvenciáját a közelben lévő, zavaró fémtárgyak észlelése érdekében, és szükség esetén automatikusan alkalmazkodnak az ebből adódó interferenciához.

Az esetleges meghibásodások a készüléken található piros állapotjelző LED-del is jól láthatók, vagy a hozzáférhető szoftverparaméterekkel részletesebben nyomon követhetők. Ezenkívül az új HF RFID olvasó/író fejek RSSI értékeket (fogadottjel-erősség jelző) is biztosítanak, amelyek felhasználhatók például a hibás adathordozók korai szakaszban történő észlelésére, amelyek így kizárhatók a folyamatból. Az állapotfigyelés ezen formája segít elkerülni az időigényes, költséges hibákat és a holtidőt még azok bekövetkezte előtt. Ezenkívül az RSSI-értékek a pozícióérzékelés alapjaként is használhatók.

Zökkenőmentes HF RFID integráció IO-Link vagy IDENTControl segítségével


Kiegészítő alkatrészek a zökkenőmentes alkalmazásintegráció érdekében: IO-Link master és IDENTControl kiértékelő egységek a Pepperl+Fuchs széles termékkínálatából

A rendszerkörnyezetbe való optimális integráció érdekében a Pepperl+Fuchs új HF RFID olvasó/író fejei két változatban kaphatók: Például, ha a felhasználó elsődleges célja az időtálló Ipar 4.0alkalmazások megvalósítása, akkor az IQT3 * HF olvasó/író fejek ideális megoldást jelentenek. Ezek a beépített IO-Link interfészen keresztül egy IO-Link masterrel együtt gyorsan és költséghatékonyan integrálhatók az olyan architektúrákba, mint a PROFINET, az Ethernet/IP és az EtherCAT. Ebben az esetben az alkalmazási profil összetettségétől függően választhat a plug-and-play elven alapuló, programozást nem igénylő egyszerű üzemmód, illetve a nagyobb kihívást jelentő alkalmazásokhoz fejlesztett szakértői üzemmód között.

Ugyanakkor az IQH3* fejek interfésszel felszereltek a Pepperl+Fuchs IDENTControl interfészeihez való csatlakoztathatóság érdekében. Ez a nagy teljesítményű kombináció különösen alkalmas bonyolultabb alkalmazásokhoz, amelyekben nagy teljesítményű adathozzáférést kell biztosítani, több szomszédos RFID olvasó/író fejet kell működtetni multiplex módban, hosszabb kábelek áthidalását kell biztosítani, vagy amikor a régebbi terepi busz protokollok az alkalmazás részét képezik.

A HF RFID olvasó/író fejek fő előnyei

  • Maximális felhasználási rugalmasság a 30 cm-es kiterjesztett olvasási tartománynak köszönhetően
  • Különösen széles érzékelési tartomány és multiadathordozós képesség az egyes alkalmazásokhoz való optimális hozzáigazítás érdekében
  • Megbízható folyamatok a környezeti interferenciák automatikus beállításának és az RSSI-kimenetnek köszönhetően
  • Időtálló automatizálás: IO-Link a I4.0 alkalmazásokba történő zökkenőmentes integráció érdekében

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…