Az IO-Link masterek hatékony és megbízható kommunikációt tesznek lehetővé a vezérlő és az érzékelő/működtető szintek között. Az érzékelőadatokat magasabb szintű információs rendszerekbe továbbítják, ahonnan az eszközök adatokat is képesek fogadni.
Az új, PLC-alapú alkalmazásokhoz kifejlesztett ICE11 IO-Link master többprotokollos, és most már nem csak a PROFINET, az Ethernet/IP és a MODBUS TCP technológiákat, hanem az EtherCAT és CC-Link IE Field Basic rendszereket is támogatja. Világszerte alkalmazható különböző felhasználási területeken, például a robotikában, az intralogisztikában és a mozgásvezérlő alkalmazásokban.
Az IO-Link masterek rendkívül nagy teljesítményűek, és a használt protokolltól függően valós idejű, akár mikroszekundumos ciklusidővel működő alkalmazásokhoz használhatók. Például az EtherCAT változat esetén a ciklusidő ~250 µs. Az eszközök ráadásul megfelelnek a legújabb, V1.1.3 IO-Link szabványnak, így különösen fenntartható eszközök.
Az IO-Link a csatlakoztatott eszközök diagnosztikai adatainak köszönhetően még nagyobb biztonságot nyújt. Ez lehetővé teszi a megbízható állapotfigyelést és a prediktív karbantartást. A strapabíró és tartós háznak köszönhetően az IO-Link masterek nagy igénybevételű ipari környezetben is használhatók. Védelmi besorolással (IP69k) rendelkeznek, magas rezgésállóságúak és ütésállóak, és -40 °C és +70 °C közötti kiterjesztett hőmérsékleti tartományban működnek.