Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Erős és strapabíró: Új Pad-Ex® 01 P12 táblagép Zone 2/22 és Div. 2 területekre

2024-01-10

Ultravékony és könnyű táblagép robbanásveszélyes területekre

Pad-Ex® 01 P12
Az új Pad-Ex® 01 P12

Az új, robbanásveszélyes területeken használható Pad-Ex® 01 P12 Windows® táblagép nemcsak strapabíró, hanem rendkívül erős is. A legújabb, 12. generációs Intel® processzorral, a vPro™ technológiájú Intel® Core™ i5-1235U egységgel felszerelt Pad-Ex új mércét vezet be a teljesítmény és az innováció terén. 

A rendkívül gyors Windows® 11 Pro 64 bites operációs rendszer használatával még a kihívást jelentő feladatok is nagy sebességgel és maximális hatékonysággal végezhetők el. A Thunderbolt™ 4, az Intel® Wi-Fi 6E és a Bluetooth® 5.3 technológiának köszönhetően az adatátvitel is rendkívül nagy sebességű. Ez azt jelenti, hogy a táblagép garantálja az egyenletes és akadozásmentes adatfeldolgozást még robbanásveszélyes területeken is – helyben és mozgás közben is.


Kényelmes és felhasználóbarát kezelhetőség – helyben és mozgás közben is

A robbanásveszélyes területre minősített táblagép rugalmasan integrálható az irodai és vállalati hálózatba egy opcionális asztali interfészen keresztül, valamint rugalmasan használható mobil alkalmazások esetén is. 1,2 kg-os súlyával és mindössze 20 mm-es vastagságával az ultravékony és könnyű Pad-Ex egyetlen készülékben egyesíti a mobilitást és a rugalmasságot. 11,6” méretű, széles kijelzővel rendelkezik, amely tökéletes megoldás a különböző iparágakban tevékenykedő mobil dolgozók számára, sőt, akár napfényben is működtethető. Az érintési mód lehetővé teszi a felhasználó által megadott használati preferenciákhoz való egyéni, programozható illeszthetőséget; akár kesztyűben történő, ujjas vagy tollas használatról van szó.

Az opcionális asztali dokkoló zökkenőmentes integrációt biztosít az irodai és vállalati hálózatba. Az interfész asztali felhasználói élményt nyújt: segítségével szükség esetén teljesen működőképes asztali számítógépgé alakítható a táblagép. Ez a funkció nemcsak kényelmes használatot tesz lehetővé a mobil alkalmazásokban, hanem zökkenőmentes alkalmazhatóságot is biztosít a helyhez kötött munkakörnyezetben. Így a Pad-Ex ideális kiegészítője vagy helyettesítője a hagyományos asztali számítógépeknek, laptopoknak vagy falra szerelt kijelzőknek.

További funkciók a még sokoldalúbb alkalmazhatóságért

A táblagép még rugalmasabban használható a számos kiegészítő funkcióval, például az opcionális vonalkódolvasóval. A Honeywell legvékonyabb 2D-s képalkotója, az N670X sorozat lehetővé teszi a 1D-s és 2D-s vonalkódok megbízható és nagy pontosságú olvasását. A táblagép mindennek köszönhetően még több alkalmazási lehetőséget kínál.

A nagy felbontású kameráknak, azaz a 8 megapixeles, autofókuszos és LED vakus hátsó és a 2 megapixeles elülső kamerának köszönhetően garantált a maximális képminőség. Ez lehetővé teszi számos alkalmazás megvalósítását a dokumentálástól a videokonferenciáig. A Pad-Ex 01 P12 rugalmas és nagy teljesítményű megoldás az alkalmazások széles köre esetében, Zóna 2/22, Div 2. robbanásveszélyes területekre. Emellett problémák esetén a helyi Pepperl+Fuchs képviseletek világszerte gyors és közvetlen támogatást nyújtanak.


A Pad-Ex® 01 P12 fő jellemzői

  • Kivételes teljesítmény: Az első Ex-táblagép 12. generációs Intel® Core™ processzorokkal
  • Ideális a terepen dolgozók számára: Ultravékony és könnyű eszköz 11,6” méretű, széles kijelzővel
  • Hatékonyság: Nagy sebességű Windows® 11 Pro 64 bites operációs rendszer a legnagyobb igényű feladatokhoz
  • Rugalmasság: Opcionális asztali dokkoló – zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé irodai és vállalati hálózatok esetén
  • Lenyűgöző előnyök: Opcionális 1D/2D vonalkódolvasó (a Honeywell leglaposabb 2D képalkotója)
  • Nagy sebességű adatátvitel: A Thunderbolt™ 4, Intel® Wi-Fi 6E és Bluetooth® 5.3 technológiáknak köszönhetően
  • Globális támogatás: Gyors és közvetlen problémamegoldás a Pepperl+Fuchs helyi kapcsolattartóival

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.