Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Hatékony moduláris túlfeszültség-védelem hibaérzékeléssel: M-LB-4000

2023-11-20

Dugaszolható túlfeszültségvédelmi rendszer jeláramkörökhöz

M-LB-4000 surge protection system

A Pepperl+Fuchs a nagy teljesítményű M-LB-4000-essel egészíti ki túlfeszültség-védelmi rendszereinek portfólióját. A kétrészes rendszer egy alapmodulból és egy védőmodulból álló moduláris kialakításon alapul. Ez utóbbi tartalmazza a teljes védelmi funkciót. Az M-LB-4000 modularitásának köszönhetően a telepítés és a karbantartás egyszerű és kényelmes. Az alapmodulok egy szabványos 35 mm-es DIN-sínre vannak szerelve, míg a védőmodulok könnyedén csatlakoztathatók az alapmodulokhoz. Ez azt jelenti, hogy az M-LB-4000 nem igényel semmilyen szerszámot a telepítéshez, és lehetővé teszi az eszközök működés közbeni cseréjét a meglévő vezetékek megszakítása nélkül. Miközben az alapmodul szerelési helyzetben marad, a védőmodul könnyen eltávolítható és kicserélhető. A jeláramkör megszakadása az alapmodul innovatív mechanikájának köszönhetően elkerülhető.

Az M-LB-4000 hurokleválasztó funkciója lehetővé teszi a rendszer üzembe helyezése és karbantartása során a szigetelt teszteket és hurokellenőrzéseket is. Ehhez a védelmi modult egyszerűen kihúzhatja, 180°-kal elforgathatja, majd újra csatlakoztathatja. Az integrált leválasztási funkció automatikusan megszakítja az áramkört, lehetővé téve a kezelők számára, hogy biztonságosan dolgozzanak a jeláramkörön.


Vékony és intelligens

A mindössze 6 mm széles M-LB-4000 túlfeszültség-védelmi rendszer moduljai különösen kompaktak, és kevés helyet igényelnek a vezérlőszekrényben. Vékony kialakítása ellenére az M-LB-4000 magas szintű funkcionalitással rendelkezik: A túlfeszültség elleni megbízható védelem mellett a rendszer folyamatos önellenőrzést is kínál. Minden modul elöl állapotkijelzővel rendelkezik, amely folyamatosan jelzi az állapotát. A kétrészes hibaállapot-modul képes több túlfeszültség-védelmi modul figyelésére és a hibaüzenet továbbítására a vezérlőterembe. Ily módon a hibák távolról észlelhetők és azonnal megoldhatók.

Az új M-LB-4000 túlfeszültség-védelmi rendszer a robbanásveszélyes területeken történő használathoz gyújtószikramentes változatban, a nem Ex területeken pedig nem gyújtószikramentes változatban is elérhető. A -40 °C és +80 °C közötti hőmérséklet-tartományban az alkalmazások széles körében használható. Következésképpen az M-LB-4000 megbízhatóan védi a jeláramköröket a túlfeszültség okozta károsodásoktól, és hozzájárul az üzem rendelkezésre állásának javításához az ipar minden ágazatában. 


Az M-LB-4000 fő előnyei

  • Egyszerű csere a dugaszolható moduloknak köszönhetően
  • A cserélhető védőmodul védelmi funkciója
  • Működés közben cserélhető a jeláramkör megszakítása nélkül
  • Hurokleválasztási funkció az egyszerű karbantartás és üzembe helyezés érdekében
  • Kompakt, mindössze 6 mm széles
  • Folyamatos önellenőrzés állapotjelzéssel
  • Globális tanúsítványok

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Surge_Protection_Assembly

Az új M-LB-4000 túlfeszültség-védelmi rendszer megbízható diagnosztikát, egyszerű kezelést és helytakarékos háztervezést kínál. Tudjon meg többet itt!