Az FPSO
úszó terméktároló és -kirakodó hajó (FPSO) olyan úszó tartályrendszer, amelyet a tengeri olaj- és gázipar használ. Az FPSO hajó átveszi a közeli fedélzet(ek)en kitermelt olajat vagy gázt, majd feldolgozza és tárolja azt, amíg az olajat vagy a gázt át lehet adni egy várakozó tartályhajónak, vagy el lehet vezeti csővezetéken keresztül. Az úszó tároló- és kirakodóegység (FSU) egyszerűsített, olaj- és gázfeldolgozásra nem képes FPSO.
LNG tartályhajó
A földgáz távoli tárolólétesítményekből való csővezetéken keresztüli szállítása nehézkes és drága lehet. A gázt ezért kb. -162 °C-ra hűtik le, aminek következtében cseppfolyóssá válik. Az így kapott termék az LNG (cseppfolyósított földgáz).
Ebben az állapotban a cseppfolyósított földgázt speciális tartályhajók szállítják--LNG tartályhajók. Miután egy speciális LNG állomáson átvételre kerül, a cseppfolyósított gázt újra gáz halmazállapotúvá alakítják, végül pedig csővezetéken keresztül eljuttatják a fogyasztóhoz.
A Pepperl+Fuchs gyújtószikramentes interfész-termékei kapcsolatot teremtenek a terepi mérőműszerezés és a vezérlőterem között az ilyen és más tengeri alkalmazások során. A termékválaszték minden technológiai platformra kiterjed:
Az alkotóelemek rozsdamentes acél házba szerelve és a specifikációnak megfelelően előhuzalozva is szállíthatók.