|
| ![Következő oldal](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Utolsó oldal](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Product |
|
|
'MB60-12GM50-E2' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'MB60-12GM50-E2' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush in non-magnetic metal, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Threading: with, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L, Degree of protection: IP67fa |
|
|
|
'MB60-8GM50-E2' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'MB60-8GM50-E2' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush in non-magnetic metal, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Threading: with, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L, Degree of protection: IP67fa |
|
|
|
'MB60-8GM50-E2-V3' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'MB60-8GM50-E2-V3' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush in non-magnetic metal, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Threading: with, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L, Degree of protection: IP67fa |
|
|
|
'50FY41-V4A-12' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'50FY41-V4A-12' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP/NPN, Rated operating distance: 2.5 mm at 0 mm offset, 1.3 mm at 3.5 mm offset, 0 mm at 4.0 mm offset, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Threading: without, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 3.5 m, Housing material: 316 stainless steel, Degree of protection: IP69Kfa |
|
|
|
'50FY41-V4A-6' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'50FY41-V4A-6' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP/NPN, Rated operating distance: 2.5 mm at 0 mm offset, 1.3 mm at 3.5 mm offset, 0 mm at 4.0 mm offset, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Threading: without, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 1.8 m, Housing material: 316 stainless steel, Degree of protection: IP69Kfa |
|
|
|
'MB-F32-A2' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'MB-F32-A2' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: on the cylinder, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Other, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: Polyamide (PA), Degree of protection: IP67fa |
|
|
|
'MB-F32-A2-V1' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'MB-F32-A2-V1' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: on the cylinder, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Other, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Polyamide (PA), Degree of protection: IP67fa |
|
|
|
'MB35-F12-1N' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'MB35-F12-1N' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: anodized aluminum, Degree of protection: IP67fa |
|
|
|
'MB35-F12-1N-5M' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'MB35-F12-1N-5M' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 5 m, Housing material: anodized aluminum, Degree of protection: IP67fa |
|
|
|
'MMB60-12GH50-E2-V1' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'MMB60-12GH50-E2-V1' termék már szerepel a kedvencek között.
|
metal face, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Series: Cylindrical type, Threading: with, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: V1 connector (M12 x 1), 4-pin, Housing material: stainless steel V4A, Degree of protection: IP65 / IP67 /fa |
|
|
| ![Következő oldal](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Utolsó oldal](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |