Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Ultrasonic sensor, transmitter UBE15M-F54-H1-V1

UBE15M-F54-H1-V1
  • Large sensing range
  • Large possible lateral distance between emitter and receiver
  • Separate evaluation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  UBE15M-F54-H1-V1

Termék leírása
Multi-head system
General specifications
Sensing range0 ... 15000 mm , emitter - receiver synchronised
Transducer frequencyapprox. 40 kHz
Opening angle± 45 ° at -6 dB
Temperature drift of echo propagation delay0.2 %/K
Electrical specifications
Operating voltage16 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
8 V DC with reduced transmitting power
No-load supply current≤ 10 mA (typ. 6 mA at UB = 24 V DC)
Input
Input type1 pulse input for transmitter pulse, activation through open collector npn
< 1.5 V: emitter active, > 3.5 V: emitter inactive
Pulse length100 µs ... 10 ms
Pause length≥ 50 x pulse length
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin
Degree of protectionIP30
Material
HousingPBT
Mass110 g
Dimensions
Height31 mm
Width105 mm
Length25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272801
ECLASS 12.027272801
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 9.0EC001847
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UBE15M-F54-H1-V1

Product Documentation: UBE15M-F54-H1-V1

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF80 KB
Safety and Security Documentation
Használati útmutatóHUNPDF147 KB

Design / Simulation: UBE15M-F54-H1-V1

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP140 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: UBE15M-F54-H1-V1

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3156BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5492ALLPDF40 KB

A Pepperl+Fuchs különféle letölthető dokumentumokat biztosít Önnek az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatban.