Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

The K-System HART Multiplexer works as a master/slave system. Up to 15 additional slaves can be connected to the master, each of which can support another 16 channels. When fully equipped, one K-System HART Multiplexer can drive up to 256 HART field devices. This allows up to 7936 field devices to be addressed through one RS485 interface with 31 K-System HART Multiplexers.


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.

Funkcionális biztonság központ a Pepperl+Fuchs-nál

Több száz SIL/PL értékeléssel ellátott termék, ingyenes eszközök és prospektusok egy helyen: a „Funkcionális biztonság központ” a legjobb kiindulópont biztonsági funkciók kivitelezéséhez.