Az alapszintű tápegységek egyetlen szegmens tápellátását biztosítják. A tápegységek 20 mm széles házakba vannak beépítve, amelyek a DIN-sínre vagy a tápsínre pattinthatók. A tápsínen keresztül redundáns, nagy teljesítményű tápellátáshoz csatlakoztathatók. Alapfunkció az általánosságban passzív kialakítás – például az impedanciagenerálás és a legalacsonyabb teljesítmény disszipáció. Ideális tápegységek kis telepítésekhez vagy laboratóriumi vizsgálati környezetekbe.
A tápegység legfontosabb jellemzője, hogy kialakításának köszönhetően jelentős megtakarítás érhető el. A szekrényben több hely van, és mivel kevesebb hűtést igényel, gyakran nem is kellenek ventilátorok a szekrénybe. A modulok felszerelhetők süllyesztve, hézagmentesen: Háromféle változat különböző alkalmazásokhoz:
A tápegységmodul jellemzője a teljesen galvanikus elválasztás, a passzív impedanciagenerálás és az alacsony hőleadás. A leggyakrabban választott terepi busz szegmens. A kimeneti feszültség beállításából adódóan alkalmas terepi busz csatolókkal kombinálva a leggyakoribb robbanásvédelmi koncepciók betervezhetők.