Il futuro è ora.
Scambio di dati dal sensore al PLC e oltre: standardizzato e trasparente.
Sensori e sistemi con IO-Link
Quale prima tecnologia IO standardizzata a livello internazionale, IO-Link garantisce una comunicazione costante e bidirezionale tra il sistema di controllo e il livello più basso di sensore/azionatore tramite un cavo a tre conduttori non schermato convenzionale, sia che si tratti di sensori IO-Link intelligenti che di sensori standard. Con questa interfaccia a prova di futuro, gli utenti possono eseguire una diagnostica completa o configurare i dispositivi IO-Link durante il funzionamento. Pepperl+Fuchs offre una soluzione IO-Link end-to-end che comprende una gamma di sensori e un'infrastruttura IO-Link.
Prepara il tuo impianto per il futuro. Approfitta dei costi operativi ridotti e dello scambio trasparente dei dati fino al livello di campo.
Pepperl+Fuchs offre un sistema IO-Link completo per la tua applicazione. Ciò permette una comunicazione coerente tra dispositivi IO-Link a livello di campo e sistemi di gestione e controllo ad un livello superiore. Non solo sono disponibili potenti software e dispositivi di campo, ma anche i componenti dell'infrastruttura corrispondenti.
Per gli utenti che si concentrano sull'implementazione di applicazioni di identificazione Industry 4.0 a prova di futuro, i dispositivi di lettura/scrittura HF IQT3* offrono una soluzione ideale. Questi possono essere integrati in modo rapido e conveniente in architetture come PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT tramite l'interfaccia IO-Link integrata insieme a un master IO-Link ... scopri di più
La configurazione e l'integrazione di IO-Link sono semplificate grazie a file di descrizione uniforme dei dispositivi, descrizioni dei dispositivi IO (IODD) standardizzate e all'impostazione dei parametri con l'ausilio di strumenti software. Con una nuova trasparenza fino al livello di campo, gli utenti possono eseguire l'impostazione completa dei parametri e utilizzare le funzionalità diagnostiche del dispositivo, la base per una manutenzione predittiva.
La configurazione e l'integrazione di IO-Link sono facili grazie a file di descrizione uniforme dei dispositivi, descrizioni dei dispositivi IO (IODD) standardizzate e all'impostazione dei parametri con l'ausilio di strumenti software. Con una nuova trasparenza fino al livello di campo, gli utilizzatori possono eseguire l'impostazione completa dei parametri e utilizzare le funzionalità diagnostiche del dispositivo, la base per una manutenzione predittiva.
La configurazione del sistema IO-Link si compone di diversi passaggi. Innanzitutto, il master IO-Link viene integrato nel sistema di automazione e configurato. Quindi, i parametri del dispositivo vengono impostati utilizzando uno strumento di configurazione IO-Link che visualizza l'intera architettura del sistema, dal sistema di controllo fino al livello di campo.
Con l'ausilio del software operativo PACTware indipendente dal fornitore e dal bus di campo, i sensori IO-Link sono facili da configurare e utilizzare. Oltre alla descrizione del dispositivo IO immediatamente reperibile, sono disponibili DTM (Device Type Manager) specifici del dispositivo per i sensori IO-Link. Consentono un comodo funzionamento dei sensori tramite un'interfaccia utente grafica.
Sostituzione e manutenzione semplificate dei dispositivi
Rilevare quali dispositivi necessitano di manutenzione può essere difficile in applicazioni con molti sensori simili, come nei sistemi di trasporto. La funzione di localizzazione può essere attivata per trovare il sensore in modo rapido e semplice con l'aiuto di LED lampeggianti. Una volta individuato il dispositivo che necessita di manutenzione, la funzione integrata di memorizzazione dei dati consente di sostituire i sensori durante il funzionamento senza necessità di una nuova parametrizzazione. Ciò riduce significativamente i tempi di fermo dell'impianto.
Smart Sensor Profiles: il passo successivo verso la standardizzazione
Sebbene sia attualmente disponibile un'ampia varietà di sensori IO-Link, come quelli offerti da Pepperl+Fuchs, essi hanno in comune molte analogie funzionali.
Gli Smart Sensor Profiles unificano funzioni comuni, impostazioni e relativi significati per garantire una più rapida integrazione dei sensori IO-Link e la massima flessibilità.
Produzione in lotto 1: parametrizzazione durante il funzionamento
Spesso sono necessarie modifiche alle impostazioni quando vengono realizzati diversi prodotti su una linea di produzione. Con il trasferimento simultaneo dei dati di processo e parametri, l'IO-Link consente la riparametrizzazione di sensori e azionatori durante il funzionamento, ponendo le basi per la produzione in lotto 1. Questo consente di ridurre i tempi di inattività e i costi risultanti.
Quali vantaggi offre IO-Link al mio impianto? Come faccio a incorporare la tecnologia nel mio sistema di comunicazione esistente? Siamo lieti di rispondere a queste e ad altre domande. Basta inviarci un messaggio o concordare una consulenza personale con uno dei nostri esperti.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.