Performance eccezionali nelle applicazioni basate su PLC

2023-08-21

Master IO-Link ICE11 con funzionalità multiprotocollo

ICE11 IO-Link Master
Master IO-Link ICE11

I master IO-Link permettono una comunicazione efficiente ed affidabile tra la gestione e i livelli di sensore/azionatore. Trasmettono i dati dei sensori a sistemi di informazione di livello superiore e possono anche ricevere dati da lì.

Il nuovo master IO-Link ICE11 per applicazioni basate su PLC presenta funzionalità multiprotocollo e supporta ora non solo PROFINET, EtherNet/IP e MODBUS TCP, ma anche EtherCAT e CC-Link IE Field Basic. Può essere utilizzato in tutto il mondo in svariate aree di applicazione come la robotica, l'intralogistica e applicazioni di controllo del movimento.

I master IO-Link sono estremamente potenti e possono essere utilizzati per applicazioni in tempo reale con tempi di ciclo fin nell'arco dei microsecondi, a seconda del protocollo utilizzato. Ad esempio, la variante EtherCAT offre un tempo di ciclo di ~250 µs. I dispositivi sono inoltre conformi al più recente standard IO-Link V1.1.3, il che li rende particolarmente sostenibili.


Maggiore affidabilità dei processi e disponibilità dell'impianto

IO-Link fornisce una maggiore sicurezza attraverso i dati diagnostici dei dispositivi collegati. Ciò consente un monitoraggio affidabile delle condizioni e la Predictive Maintenance. Grazie alla loro custodia robusta e resistente, i master IO-Link possono essere utilizzati in ambienti industriali difficili. Presentano un grado di protezione (IP69k), un'alta resistenza alle vibrazioni e agli urti, e possono funzionare in un ampio range di temperatura da -40 °C a +70 °C.


Principali caratteristiche del master IO-Link ICE11

  • Multiprotocollo per l'utilizzo in tutto il mondo: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic e MODBUS TCP in un unico dispositivo
  • Specialmente per le applicazioni time-critical: Variante EtherCAT con tempi di ciclo estremamente brevi nell'arco dei microsecondi
  • La diagnostica dai dispositivi IO-Link collegati permette il monitoraggio delle condizioni e la Predictive Maintenance dei processi
  • Orientato al futuro: l'ultimo standard IO-Link V1.1.3
  • Custodia robusta ed elevata resistenza alle vibrazioni per l'utilizzo in ambienti industriali difficili

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Soluzioni di sistemi IO-Link di Pepperl+Fuchs

Interfaccia standardizzata a livello internazionale, aperta e indipendente dal fornitore, IO-Link è parte integrante delle soluzioni Sensorik4.0® di Pepperl+Fuchs. Scopri di più sulla tecnologia di comunicazione intelligente ...