Dalle fresatrici alle pompe, dai ventilatori alle turbine eoliche, ovunque si verifichino vibrazioni, il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva svolgono un ruolo cruciale nel garantire la protezione del personale e dell'impianto. Per eseguire misurazioni affidabili della velocità e dell'accelerazione delle vibrazioni in intervalli a bassa o alta frequenza, Pepperl+Fuchs offre tre nuove serie di sensori di vibrazione. Questi dispositivi per applicazioni globali dispongono di approvazioni per aree pericolose fino alla Zona 1/21 e Div. 2, nonché certificazioni per la sicurezza funzionale SIL 1/PL c e SIL 2/PL d, che soddisfano i più elevati requisiti di sicurezza.
A differenza di prodotti analoghi, i sensori di vibrazione di Pepperl+Fuchs vantano un range di misurazione particolarmente ampio in grado di misurare vibrazioni fino a 128 mm/secondo. Grazie all'elettronica incapsulata in una robusta custodia compatta, questi sensori si distinguono per il loro funzionamento che non necessita di manutenzione e per la loro durata particolarmente lunga. Sono disponibili in tre design con diversi range funzionali:
I sensori VIM3 sono i più piccoli sensori di vibrazione della serie, adatti per le applicazioni meno complesse. Sono certificati fino a SIL 1/PL c per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza.
I sensori della serie VIM6 sono progettati per l'utilizzo in aree ad alte temperature, dove sono utilizzati per misurare la temperatura e le vibrazioni. Per ogni valore misurato è disponibile un'uscita analogica. La serie VIM6 è disponibile con custodia in acciaio duplex ed è approvata per l'utilizzo in aree pericolose fino alla Zona 1/21.
La serie VIM8con elettronica incapsulata è progettata per l'utilizzo in ambienti difficili e aree pericolose in Zona 1/21 e applicazioni offshore. I sensori presentano un'approvazione SIL 2/PL d e un campo di temperatura da -35 ... +125 °C. . Inoltre, i sensori di vibrazione sono dotati di una serie di sofisticate funzioni. Ad esempio: tramite la funzione di cresta, è possibile monitorare la condizione dei cuscinetti della macchina e prevenire tempi di fermo macchina o guasti prima che si verifichino danni. In alternativa, gli utenti possono definire due valori limite tramite interruttori rotativi. Non appena questi valori vengono superati, vengono emessi tramite due relè a scopo di manutenzione preventiva. In questo modo si elimina la necessità di un esteso sviluppo software per valutare i valori dei segnali in un PLC.
La gamma di sensori di vibrazione è completata da accessori utili, tra cui staffe di montaggio, un condotto flessibile in metallo e una guaina protettiva in gomma. Il condotto in metallo, disponibile per i sensori di tipo VIM6 e VIM8, protegge i cavi dalle sollecitazioni meccaniche, mentre la guaina in gomma fornisce un'ulteriore protezione da umidità e sporcizia.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.