Soluzioni di sensori per apparecchiature mobili
Sia su strada che fuori strada, i sensori usati nelle apparecchiature mobili devono funzionare in modo affidabile anche in condizioni difficili. Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di soluzioni su misura per le applicazioni mobili, con sensori caratterizzati da un design per impieghi pesanti, approvazioni E1 o interfacce CAN.
Escavatori, betoniere, autocarri con cassone ribaltabile e gru sono solo alcune delle macchine da costruzione per impieghi gravosi che operano in ambienti difficili. I sensori industriali utilizzati sui macchinari da costruzione devono essere robusti, affidabili e precisi da un punto di vista meccanico ed elettrico. Pepperl+Fuchs offre i prodotti giusti per soddisfare le esigenze specifiche del tuo veicolo.
Soluzioni di sensori affidabili sono essenziali per un funzionamento sicuro ed efficiente dei veicoli agricoli. Con i sensori industriali giusti di Pepperl+Fuchs, è possibile aumentare la produttività in vari processi, nei trattori, nei nebulizzatori agricoli, nelle raccoglitrici o in qualsiasi altro tipo di macchinario agricolo.
I camion per la raccolta dei rifiuti, gli autobus pubblici e i veicoli di emergenza, come quelli dei vigili del fuoco, necessitano di sensori ad alte prestazioni per funzionare in modo sicuro e affidabile in condizioni impegnative. Pepperl+Fuchs offre una gamma completa di sensori industriali con approvazione E1, progettati appositamente per l'uso su strade pubbliche.
La rete CAN (Controller Area Network) è uno standard di comunicazione internazionale ampiamente utilizzato sulle macchine mobili per il trasferimento dei dati tra i controller di bordo e i relativi vari sensori collegati. La CAN riduce notevolmente le attività di cablaggio e fornisce una rete economica e duratura. Pepperl+Fuchs offre sensori ad ultrasuoni, radar e d'inclinazione nonché encoder rotativi con interfacce CAN J1939 e CANopen per una facile integrazione nelle applicazioni basate su CAN.
Rilevare la posizione dei pistoni nei cilindri è essenziale per un preciso monitoraggio e controllo in una varietà di applicazioni mobili, dai cilindri idraulici sugli escavatori fino ai meccanismi di ribaltamento sugli autocarri. I sensori ad ultrasuoni possono essere installati in un tubo parallelo al cilindro. In questo modo, consentono il rilevamento preciso della posizione del pistone senza modifiche al cilindro. A seconda della lunghezza del cilindro, è possibile utilizzare i sensori ad ultrasuoni serie UC800-F77S, M18 o M30.
Per le macchine agricole che distribuiscono fertilizzanti e pesticidi, la distanza tra il braccio e la coltura deve essere mantenuta il più costante possibile per ottenere una distribuzione ottimale. Ciò richiede un controllo costante dell'inclinazione del braccio. Il dispositivo di misurazione inerziale F99 misura in modo affidabile l'inclinazione del braccio, nonostante le vibrazioni costanti, in tutte le condizioni atmosferiche e nonostante polvere e sporcizia.
Per determinare le posizioni consentite del braccio sulle gru mobili, è necessario registrare la posizione esatta degli stabilizzatori. Gli encoder rotativi con misuratore a filo sono ideali per questo scopo. In combinazione con un misuratore a filo, l'encoder rotativo assoluto integrato è in grado di rilevare l'esatto movimento lineare dello stabilizzatore. Il meccanismo di misura e il design tecnico garantiscono un'elevata robustezza contro le influenze esterne.
Le macchine mobili, come gli escavatori, spesso presentano un campo visivo estremamente limitato sul retro e sui lati. Per evitare collisioni con persone, oggetti o altri veicoli, i sensori ad ultrasuoni della serie UC*-L2M-B16 monitorano in modo sicuro queste aree. L'interfaccia CAN incorporata consente di integrare i sensori direttamente nel sistema bus CAN del veicolo.
Sensor technology is essential for the success of agricultural businesses. It enables the precise control of agricultural equipment and thus helps to minimize overlaps and gaps and to optimize the use of seeds, fertilizers and plant protection agents. Pepperl+Fuchs now offers state-of-the-art radar technology for such demanding applications that literally defies the elements: The new industrial radar sensors in the MWC25M series are an ideal solution for tasks such as fill level measurement on field sprayers.
I robusti e duraturi sensori di vibrazione di Pepperl+Fuchs svolgono un ruolo importante nel monitoraggio delle condizioni dei componenti rotanti nelle apparecchiature mobili. Rilevando la velocità e l'accelerazione delle vibrazioni, la temperatura e le condizioni dei cuscinetti, i sensori di vibrazione della serie VIM forniscono un feedback avanzato e avvisano l'utente quando è necessaria la manutenzione.
Nelle betoniere mobili, i motori del mescolatore e della pompa e l'ingranaggio del tamburo sono soggetti a usura meccanica. Per attivare la manutenzione tempestiva e basata sulle necessità dei componenti, è necessario registrare il carico meccanico durante il funzionamento nel modo più preciso possibile. I sensori di vibrazione VIM3 di Pepperl+Fuchs monitorano in modo affidabile le vibrazioni dei componenti critici del veicolo. Quando viene raggiunto un valore limite definito, viene visualizzato un messaggio di manutenzione automatica che consente la manutenzione predittiva basata sulle misurazioni.
Per azionare in sicurezza gru mobili per impieghi gravosi, vengono utilizzati otto sensori induttivi per monitorare gli stabilizzatori. I singoli segnali provenienti da questi sensori devono essere collegati in modo logico e trasmessi al pannello di controllo della gru. I ripartitori a Y con logica AND consentono il collegamento in serie dei sensori sul veicolo senza morsettiere, riducendo la complessità del cablaggio e i tempi di installazione.
Hai domande sulle nostre soluzioni di sensori per le apparecchiature mobili?
Siamo a tua disposizione! Mandaci un messaggio o fissa un appuntamento con uno dei nostri esperti per avere maggiori informazioni sui prodotti che ti interessano.