German sensor pioneer Pepperl+Fuchs is breaking new ground in ultrasonic sensor technology for CAN-based applications in mobile machines: For the first time, machine builders can now use E1-approved ultrasonic sensors with an integrated CAN interface in their mobile machines—making the costly and time-consuming integration of additional CAN interfaces a thing of the past!
L'ultima aggiunta alla collaudata famiglia di prodotti "L2" di Pepperl+Fuchs permette una comoda configurazione di tutte le funzioni dei sensori tramite CAN su PLC, PC (via DTM) o tramite un convertitore USB-CAN. La precisa soppressione dei target di interferenza e l'ampiezza regolabile del fascio sonoro consentono un adattamento ottimale all'applicazione: Le parti sporgenti della macchina che potrebbero causare interferenze possono essere semplicemente soppresse, mentre il fascio sonoro può essere regolato senza alcuna attenuazione del range di misurazione. Grazie alla sincronizzazione autonoma, diversi sensori a ultrasuoni possono essere azionati in prossimità l'uno dell'altro senza alcun problema.
Una volta parametrizzati correttamente, i nuovi sensori CAN L2 mostrano tutta la potenza della tecnologia ad ultrasuoni industriale Pepperl+Fuchs: Le distanze sono misurate in modo affidabile indipendentemente dal materiale, dalla struttura della superficie e dal colore, anche nelle condizioni ambientali più difficili. Il grado di protezione (IP68), l'elevata resistenza EMC e un ampio campo di temperatura da -40 °C a +85 °C, testimoniano la robustezza dei sensori. Per semplificare il cablaggio dei dispositivi su macchine mobili, sono disponibili collegamenti come AMP e DEUTSCH, oltre alle varianti con i connettori rotondi comunemente utilizzati nell'automazione industriale.