PRT(パルスレンジテクノロジー)は過酷な環境条件でも最大精度・信頼性を実現するタイムオブフライト技術を最大化するテクノロジーです。
シャープで安定した光スポットが小さなターゲットや反射体でも正確かつ二次元的に測定することができるため、様々なアプリケーションに新しい機会を創造することができます。
レーザセンサに高速で安定した回転を加えることで360°、全方位の距離測定を可能にしました。50Hzの高速スキャンレートで高い測定精度を実現。センサ周辺の変位を余すことなく監視・モニタリングすることができます。
R2000はユニークな機能も備えています。センサ本体の360°全方位にLEDで、文字・画像情報を表示することが可能。
センサのステータス情報を表示することや現在の測定状況を視覚化することもでき、新しい表示・動作コンセプトを開拓しました。