結婚式などの特別なイベントの後、写真を編集し、製本するサービスなどの小ロットアプリケーションでは、個性的なデザインによって製本機械に求められる要求が高くなります。適切な製品作成のためコードリーダーは多様な要求に応える性能を必要とされています。
カスタマイズ製品を届けるために、個々のコンポーネントをコードで管理します。それは製作プロセスにおいて、適切な生産ステップごとにスキャンされる必要があり、出版者によって異なるサイズの1Dまたは2Dコードが使用されます。
大きさ、高さの異なるワーク(製本)が同じコンベアべルトで高速移動しています。コードも異なる位置に表示されており、一部の写真はマット仕上げ、一部は光沢仕上げとワークの状態も様々ですが、このような複雑なアプリケーションでも安定した検出を実現します。
コードリーダーOPC120およびODV120は複雑な要求に対応し、広い検出範囲から、異なる製本状態(仕上げ)や、様々なコードを高速で読み取ることが可能です。
1つでマルチな機能
OPC120の特長
ODV120の特長