ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

測定ライト・グリッドLGM

2014-01-02

インテリジェンスによる測定

測定ライト・グリッドLGM
LGM測定ライト・グリッドによって、シングルビームでの複雑な評価から解放されます

標準的なタスクと面倒な構成が必要なシングルビームでの複雑な評価の時代は終わりました。 LGMシリーズ測定ライト・グリッドは、Pepperl+Fuchsのオートメーション・ライトグリッドの最新モデルです。この製品が、市場の他のどの測定ライト・グリッドよりも優れている点は、本体にプリセットされた16の測定オプションです。 ユーザは、アプリケーションに最適なモードを選択し、ターゲットの高さ、最低または最高の位置、合計、平均など、ミリメートル単位の測定値を受け取ることができます。


IO-Linkはミリメートル単位の測定データを提供します

測定値は、ビームがアクティブになっている場合でも、IO-Linkを使用して非常に高速なサイクルタイムでデジタル送信されます。これにより、制御レベルからコミッショニングとメンテナンスが可能になります。 パラメータ設定と構成はPCで行えます。外部プログラマや追加のソフトウェアは必要ありません。


新しい基準の設定

LGM測定ライト・グリッドは、さまざまな解像度と最大3200 mmの高さで利用できるため、広い範囲の測定が可能です。 ライト・グリッドは、狭いスペースに収まるように超薄型です。 画期的な工具不要の取り付けアクセサリにより、設置、位置合わせ、交換をすばやく簡単に行うことができます。 IP67アルミニウム・ハウジングは、冷蔵温度など過酷な環境条件に耐えます。測定ライトグリッドは、コンパクトなデザイン、機能性、独自のコストパフォーマンスで新しい基準を設定します。