ミニチュア光電センサML100シリーズは、ファクトリ・オートメーションのさまざまなタスクに対して信頼性の高い結果を提供します。 小型のハウジングによって、スペースに制約のある場所での使用に特に適しています。
ML100シリーズに、3つの新しい拡散モード・センサが加わりました。 実績のある標準シリーズに加えて、これらの新しいタイプは、ますます複雑になるアプリケーションに高度なソリューションを提供します。
ML100-8-Wは、非常に大きい可視光スポットを持った高性能拡散モード・センサです。 特大のライト・スポットは、粗い表面での誤検知、不安定検知を防ぎ、振動やターゲットの傾きに対しての影響を受けにくくなっています。 この拡散モード・センサは、ガラス、モジュール搬送用のコンベヤ上での検出に最適です。 さらに、フラットパネルの製造、特にリフティングテーブルやトラックスイッチに最適です。 ガラス面検出のアプリケーションでは、リフレクタからのエコーが干渉を起こすため、再帰反射センサとの併用はできません。
バックグラウンド評価機能付きのML100-8-HWバージョンは、三角測量の原理を用いています。 近接エリア受光素子と遠方エリア受光素子で構成される受光ブロックは、金属フレームなどの背景と検出領域内のオブジェクトを明確に区別できます。 そうすることで、センサは決定されたバックグラウンドを参照します。 幾何学的配置により、遠方エリア受光素子よりも近接エリア受光素子に多くの光が当たると、オブジェクトが検出されます。 光が受光ブロックに到達しない場合、たとえば、光沢のある物体によって光が反射される場合にも認識されます。 これにより、リフレクタを必要とせずに操作できます。 拡散モード・センサは、平らな物体や、近くの背景の前にある反射率の低い物体、たとえばコンベヤーベルトの黒いゴム部品も確実に検出します。
ML100シリーズに、バックグラウンド抑制機能付き拡散モード・センサML100-8-Hが加わりました。 このセンサには3つのライト・スポットがあり、冗長性があります。 特別な機能として、出力にANDおよびORロジックを使っています。 3つのライト・スポットの1つが検出されると、OR出力が有効になります。つまり、不均一なオブジェクトを確実に検出できます。 AND出力は、3つの光スポットすべてが検出された場合にのみ有効になります。 したがって、ほこりなどの周辺領域への干渉を無視しながら、ターゲットのプロパティも認識できます。