木材、金属、プラスチック、 色付き、反射、透明、 固体、液体、粉末 - 超音波テクノロジーの多様性はほぼ無限です。 超音波テクノロジーは素材、表面の種類、色に影響をうけないことを、幅広いアプリケーションへの採用によって実証されています。他のテクノロジーがすぐに限界に達する過酷な環境にも対応します。
超音波センサは、ターゲットの検出や距離を測定し、汎用性と信頼性が重要な産業用アプリケーションに用いられます。超音波センサは、最小限の不感帯、最大10 mの広い測定範囲、調整可能なサウンドコーン、さまざまなハウジングの形状とサイズなどが特長です。