ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

特殊車両に簡単に組み込むことができる:CANインターフェイス内蔵の超音波センサ

2023-03-21

L2 Ultrasonic Sensors with CAN Interface
CANインターフェイスを備えたL2超音波センサ

当社は、特殊車両向けのCANベースの用途において、従来のセンサ技術に新しい機能や改良を加えました。メーカは追加のCANインターフェイスを必要とせず、CANインターフェイス内蔵のE1認定超音波センサを直接組み込むことができるため、システムの簡素化や効率化、コストが省けます。


CAN通信経由での便利なセンサ設定

当社の実績ある「L2」製品ラインナップに新たなモデルが追加され、PLCやPC(DTM経由)、USB-CANコンバータを通して、CANインターフェイスを使ったすべてのセンサ機能を簡単に設定できるようになりました。正確な干渉抑制や調整可能な音波ビーム幅により、アプリケーションに最適な調整が可能です。干渉を起こす可能性のある機械の突起部分は簡単に除去ができ、測定範囲を損なうことなく音波ビームの幅を調整できます。
センサ同士が自動的に同期するので、複数の超音波センサを近くで運用しても問題なく動作します。

AMPとDEUTSCHコネクタを備えたIP68超音波センサ

新しいL2 CANセンサは、適切に設定されると当社の産業用超音波技術の強みを最大限に発揮します。厳しい環境条件下でも、材料や表面構造、色などに関係なく、距離を正確に測定します。IP68の防水・防塵性能、高いEMC耐性、-40°Cから+85°Cまでの広い温度範囲が、センサの耐久性を証明しています。特殊車両の配線を簡単にするために、産業オートメーションで一般的な丸型コネクタに加え、AMPやDEUTSCHコネクタといった接続オプションも用意されています。

CANインターフェイスを備えたL2超音波センサの特徴

  • 独自の組み合わせ:CANインターフェイスを統合した頑丈な超音波技術
  • 特殊車両機器の最適化:CANインターフェイスと特殊コネクタオプションにより、簡単に組み込むことができます
  • 広い温度範囲、IP68の保護等級、および最適なEMC特性により、非常に高い耐久性
  • 目標物の材質や表面の状態、色に関係なく、厳しい環境下でも安定した距離測定が可能
  • 多用途性:干渉ターゲットの抑制、自動センサ同期、調整可能な音波ビーム幅を備えた1つのコンパクトなセンサで、幅広い用途に対応

e-news

ニュースレターを購読すると、オートメーションの世界に関するニュースや興味深い情報を定期的に受け取ることができます。

Subscribe
amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

当社のオンラインマガジンをチェックしてください!成功ストーリーやアプリケーションレポート、インタビュー、地域ニュースが待っています。