ファクトリーオートメーション(FA)
e-mailでお問い合わせ
プロセスオートメーション(PA)
e-mailでお問い合わせ

R202シリーズのキュービック形光電センサ:物流業界の新基準

2023-08-21

R202 Photoelectric Sensor
キュービックデザインのR202光電センサ

R202シリーズは、当社が提供するキュービックデザインの新しい製品ラインナップの光電センサです。赤色LEDを搭載し、シンプルな2つのスイッチング出力を持っており、基本的な機能に焦点を当てています。そのため、特にコスト効率が高く、製品選択も簡単です。このシリーズは標準的なハウジングデザインで5つの機能原則を備えています:透過型センサ、反射型センサ、透過型センサ(透明物検出用)、拡散モードセンサ、背景抑制付きの拡散モードセンサが含まれます。透明物検出用の種類やシンプルで丈夫な取り付けが可能なことから、このシリーズは物流業界用途において優れた選択肢となります。


物流業界向けに設計

R202シリーズは、物流業界の特別な要件を考慮して開発されました。たとえば、パレットコンベア技術では、箔で包まれたパレットを検知する必要がありますが、そのようなパレットは反射面を持っており、センサ技術にとっては難しい課題です。そこで、クリア物体検出用の反射型センサが開発されました。:不感帯なしで動作し、光沢のある反射物体を効果的に検知することができます。



透明物検出用のバリエーションは、箔で包まれたパレットを確実に検出します。

さらに、R202シリーズのセンサには、統合された頑丈な金属の軸受けが備わっています。これにより、高い機械的安定性が実現され、プラスチック筐体への直接取り付けと比較してより高い締め付けトルクが可能です。これにより、長期間にわたって信頼性の高い安定した取り付けが保証され、物流業界の頑丈な使用に適しています。


柔軟な取り付け、コンパクトなAC電源対応のバリエーション

R202は、標準的な取付穴とスロットを組み合わせています
R202は、標準的な取付穴とスロットを組み合わせています

標準的な取付穴とスロットの組み合わせにより、水平および垂直の両方向で柔軟な取り付けオプションが提供されます。標準的な取付穴のおかげで、センサはすべての市販の取り付けブラケットと組み合わせることができます。例えば、当社のR202シリーズはR201シリーズと同じ取り付けシステムを使用しています。両方のシリーズを同じ工場で使用する場合、同じ取り付けアクセサリーを使用できるため、取り付けが特に迅速かつ簡単になります。

また、R202シリーズはAC電圧が必要な用途にも最適です。すべての種類には必要に応じて、24〜240VのAC/DC電源対応が付属しています。これにより建物や入口の自動化、米国市場などさまざまな用途に適しています。R202シリーズのAC電源対応タイプは従来のデバイスよりもかなりコンパクトなサイズです。そのため、狭いスペースでも簡単に組み込むことができます。


R202シリーズの特徴

  • 製品選択を容易にするために最適化されたシリーズ:コスト効果の高いデザインで必要な機能を提供
  • 透明物体検出用の異なる箔で包まれた物体を信頼性高く検出
  • 組み込まれた金属製のブッシングにより、倉庫やコンベア技術での頑丈な使用が可能
  • 取付の柔軟性を持つ多数の穴を備えた標準設計
  • AC電圧対応が必要な用途向けの省スペースなAC電源対応タイプ

e-news

ニュースレターを購読すると、オートメーションの世界に関するニュースや興味深い情報を定期的に受け取ることができます。

Subscribe
amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

当社のオンラインマガジンをチェックしてください!成功ストーリーやアプリケーションレポート、インタビュー、地域ニュースが待っています。

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.