ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

高速性が要求される用途向け R2300 LiDARセンサ

2023-07-17

当社が提供する新しいLiDARセンサは、スキャン周波数が100Hzで、高速性が要求される用途に理想的です。R2300単層スキャナは、1層をスキャンしていく仕組みによって、この非常に高いスキャン周波数を実現しています。このセンサはR2300シリーズの4層型スキャナと同じく、高い性能とコスト効率を両立しています。これに基づくのは、当社が開発したPulse Ranging Technology(PRT)です。


Pulse Ranging Technology(PRT)による信頼性の高い計測結果

PRT(Pulse Ranging Technology)は、クラシックな飛行時間技術の進化版であり、秒間25万回以上の発信されたレーザーパルスにより、迅速かつ正確な計測結果を提供します。この方法は、環境条件が変化しても信頼性が高く、0.1°の非常に優れた角度分解能小さな光スポットにより、航法、位置決め、検出タスクに対して高い精度を確保します。コスト効果の高いLiDARセンサとして、R2300は最適な価格性能比を提供します。


高いスキャン周波数を実現するための単層スキャン

4つの走査平面を備えたR2300の4層型は、衝突回避、パレット検出、またはロボット技術の適用など、高い信頼性とプロセス安全性が重視される用途に特に適しています。一方、単層型では、スキャンが1つの層で行われます。これにより、スキャン結果が取り込まれていく頻度は周波数100Hzの4倍に増加し、高速領域での新しいアプリケーションが可能になります。

例えば、LiDARセンサは高速搬送用のローラーコンベア上で使用されており、移動中の搬送物の体積を測定するために利用されます。また、センサはウェブ(透明ストレッチフィルム)の端とたるみの両方を制御するのにも理想的です。PRTを使用して、ウェブ(透明ストレッチフィルム)のたるみを信頼性高く検出します。同時に、高い角度分解能により、端位置の精密な監視が可能です。100Hzのスキャン周波数によって、センサは高速のループ制御への使用にも適しています。



高いスキャン周波数を持つ単層スキャナは、高速性が要求される用途に適しています。

さまざまな用途に柔軟に適応

R2300シリーズのすべてのLiDARセンサは、さまざまな用途に簡単に適用できます。測定用レーザに加えて、ON/OFF可能な可視パイロットレーザが組み込まれており、他の調整機器なしでセンサを正確に位置合わせすることができます。測定角度は100°ですが、必要に応じて測定領域を特定の用途に適応させるために縮小させることができます。そのコンパクトなハウジングデザインによって、スペースが限られている場所にも簡単に取り付けることができます。


R2300シリーズLiDARセンサの特徴

  • Pulse Ranging Technology(PRT)を基にしたLiDARセンサーの優れた精度と干渉耐性
  • ナビゲーション、位置決め、検出用途における高精度を実現するための非常に優れた角度分解能と小さな光スポット径
  • 精密な位置合わせとセンサの簡単な設置のためのON/OFF可能な可視パイロットレーザ
  • 3D用途において高い信頼性とコスト効率を提供するための多層型スキャナ
  • 高速性が要求される用途における物体検出用の100Hzのスキャン周波数を持つ単層型スキャナ

e-news

ニュースレターを購読すると、オートメーションの世界に関するニュースや興味深い情報を定期的に受け取ることができます。

Subscribe
amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

当社のオンラインマガジンをチェックしてください!成功ストーリーやアプリケーションレポート、インタビュー、地域ニュースが待っています。

3D測定や高速測定に対応:R2300シリーズは、あらゆる課題に対応する適切なLiDARセンサです。利点、技術、および適用領域について詳しく学びましょう...