医薬品包装でほぼ30年間に渡って、アイデンティティ及び包装メディアから医薬品コードの正確なマッチングは実行されています。これにより、初めて世界でバーコードによって速く処理するための製品識別が始まり、そして産業分野全体でこののシステムは急速に発展しました。
ただし、 医薬品コードは確かにこの時代の生まれものです。最近の技術は基本的改良を行うことを可能にしました。
データマトリクスはどんな希望の形式とほとんどどんな希望の量にもデータをエンコードすることができます。 完全なDIN A4ページに対応できます。製造プロセスでは、スペースの問題が有るためこれは必要ではありません。
この図は、非常に印象的な違いを示しています- は、同じ印刷要求に対するコーディングスペース要求:
折紙の自動化はいつも医薬包装分野での最大の課題です。
隣接のイラストはソリューションを示します。スタックの下の データマトリクス読取は角度光学システムを使用し、横断中逆の側にあります。コードは16モジュールと16文字の英数字のデータ内容を持っています。 0.4mmのモジュールサイズが選ばれました。紙の品質が悪い、または印刷が最適でなくても、完璧な読取結果が保証されます。
光学とセンサシステム、光、およびエレクトロニクスはすべて25 × 25 × 80(mm)のパッケージに収容されます!同種類のレーザで世界最小です。 1分あたりにDIN A5形式で300 パッケージはスリップし、それにより、裏側読取の場合、横断秒速が2メータルになります。そして、読取エラー無しに実現されます。数十年の製薬コード読取で知られ、取付および制御条件は同様に好まれます。段ボール包装用の読取システムとラベリングにもご利用いただけます。システム全体は主にインテリジェント工業用ターミナルにより運行、制御されます。