データマトリクスはビットシーケンスの形式で文字をエンコードします。コードの実際サイズは、下記のように、多くの独立した要因に依存します。
モジュールのサイズ、すなわち個々データセルの寸法は、原則として自由に選択することができます。コードの構造は固定寸法ににリンクされません。どれくらい小さいモジュールを印刷できるかは印刷方法のみに依存します。結果が読取可能なコードであるかどうかが、ISO規格 DIS 16022に記載された印刷品質に関する仕様を固く守ることによって決定されます。以下のテーブルでは、熱転写式プリンタはサイズ比較の参照としてみなされます。しかし、データマトリクスアプリケーションに直接マーク方法がよく使用されます。カテゴリc)は約0.2mmのモジュールサイズから始まります。 これは非接触インクジェットかレーザによるダイレクトレタリングのための標準値です。後者の場合では、かなり小さいモジュールサイズも達成できます。しかしながら、コントラストに関する必要最小限を満たすことができるかは決定するのに、個々のチェックを必要とします。
記号サイズ | データ | プリンタ解像度 | モジュールサイズ | コードサイズ | |
num./
alphanum. | 300dpi | 600dpi | 縁の長さ | ||
10x10
![]() | 39878 | a) 5 dots
b) 4 dots c) | 11 dots
8 dots 5 dots | 0.42
0.33 0.21 | 4.2mm x 4.2mm
3.3mm x 3.3mm 2.1mm x 2.1mm |
12x12
![]() | 39974 | a)
b) c) | 5mm x 5mm
4mm x 4mm 2.5mm x 2.5mm | ||
14x14
![]() | 40102 | a)
b) c) | 5.9mm x 5.9mm
4.6mm x 4.6mm 3mm x 3mm | ||
16x16
![]() | 24/16 | a)
b) c) | 6.7mm x 6.7mm
5.3mm x 5.3mm 3.4mm x 3.4mm | ||
18x18
![]() | 36/25 | a)
b) c) | 7.6mm x 7.6mm
6mm x 6mm 3.8mm x 3.8mm | ||
20x20
![]() | 44/31 | a) 5 dots
b) 4 dots c) | 10 dots
8 dots 5 dots | 0.42
0.33 0.21 | 8.4mm x 8.4mm
6.6mm x 6.6mm 4.2mm x 4.2mm |
22x22
![]() | 60/43 | a)
b) c) | 9.2mm x 9.2mm
7.3mm x 7.3mm 4.6mm x 4.6mm | ||
24x24
![]() | 72/52 | a)
b) c) | 10.1mm x 10.1mm
7.9mm x 7.9mm 5mm x 5mm | ||
26x26
![]() | 88/64 | a)
b) c) | 10.9mm x 10.9mm
8.6mm x 8.6mm 5.5mm x 5.5mm | ||
32x32
![]() | 124/91 | a)
b) c) | 13.4mm x 13.4mm
10.6mm x 10.6mm 6.7mm x 6.7mm | ||
36x36
![]() | 127/127 | a)
b) c) | 15.1mm x 15.1mm
11.9mm x 11.9mm 7.6mm x 7.6mm | ||
40x40
![]() | 228/169 | a)
b) c) | 16.8mm x 16.8mm
13.2mm x 13.2mm 8.4mm x 8.4mm | ||
44x44
![]() | 288/214 | a)
b) c) | 18.5mm x 18.5mm
14.5mm x 14.5mm 9.2mm x 9.2mm | ||
48x48
![]() | 348/259 | a)
b) c) | 20.2mm x 20.2mm
15.8mm x 15.8mm 10.1mm x 10.1mm |