注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 光電サンプリング | |
パルスカウント | 最大 2500 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 140 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
L10 | 50 E+9 1750 rpm のとき | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC または 5 V DC ± 5 % (注文情報の「出力回路」を参照) | |
無負荷供給電流 | 最大 70 mA | |
出力 | ||
出力タイプ | プッシュプル、インクリメンタル または RS 422、インクリメンタル (注文情報の「出力回路」を参照) |
|
電圧降下 | < 2,5 V (プッシュプル、インクリメンタル) | |
負荷電流 | 最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり (プッシュプル、インクリメンタル) 最大(チャンネルあたり) 20 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり (RS 422、インクリメンタル) |
|
出力周波数 | 最大 200 kHz | |
立ち上がり時間 | 600 ns | |
電源遮断遅延 | 600 ns | |
接続 | ||
コネクタ | M23 コネクタ、12 ピン 、時計回りの回転 M23 コネクタ、12 ピン 、反時計回りの回転 |
|
ケーブル | ∅7.5 mm、6 x 2 x 0.14 mm2 | |
端子コンパートメント | ケーブル直径 ∅4 mm ~13 mm 用ケーブルダクト | |
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP66、IP67 または IP69K | |
耐候試験 | DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、200 g、6 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~2000 Hz | |
環境条件 | ||
作動温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) 固定ケーブル | |
保管温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
ハウジング | 3.2315 アルミニウム | |
フランジ | 3.2315 アルミニウム | |
シャフト | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
質量 | 約 2200 g | |
回転速度 | 最大 3000 min -1 | |
始動トルク | ≤ 20 Ncm | |
シャフトの絶縁 | max. 2,5 kV (誘電強度バージョン用) | |
シャフト負荷 | ||
軸 | ≤ 300 N | |
ラジアル | ≤ 400 N | |
角度オフセット | 1 ° | |
軸オフセット | 最大 1 mm | |
寸法 | ||
長さ | 90 mm | |
直径 | 110 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 288 KB | |
マニュアル | |||
Manual ENI11HD | ENG | 3867 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 256 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 264 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | 280 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7160 | ALL | 246 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|