ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

頑丈なインクリメンタルエンコーダ ENI11HD-H

ENI11HD-H
  • 最大 2500 ppr
  • 可変中空シャフト(最大 ∅28 mm)
  • 高い耐衝撃性と耐振動性
  • 保護等級 IP66/IP67/IP69K
  • オプション:最大 2.5 kV の誘電強度に応じた電気的絶縁シャフト
  • プラグイン端子付き回転端子ボックスによる可変接続
  • 高いベアリング荷重

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ENI11HD-H

一般的な仕様
検出タイプ光電サンプリング
パルスカウント最大 2500
機能安全関連パラメータ
MTTFd140 a
ミッションタイム(TM20 a
L1050 E+9 1750 rpm のとき
診断範囲(DC)0 %
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC または 5 V DC ± 5 % (注文情報の「出力回路」を参照)
無負荷供給電流最大 70 mA
出力
出力タイププッシュプル、インクリメンタル または RS 422、インクリメンタル
(注文情報の「出力回路」を参照)
電圧降下< 2,5 V (プッシュプル、インクリメンタル)
負荷電流最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり (プッシュプル、インクリメンタル)
最大(チャンネルあたり) 20 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり (RS 422、インクリメンタル)
出力周波数最大 200 kHz
立ち上がり時間600 ns
電源遮断遅延600 ns
接続
コネクタM23 コネクタ、12 ピン 、時計回りの回転
M23 コネクタ、12 ピン 、反時計回りの回転
ケーブル∅7.5 mm、6 x 2 x 0.14 mm2
端子コンパートメントケーブル直径 ∅4 mm ~13 mm 用ケーブルダクト
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP66、IP67 または IP69K
耐候試験DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、200 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~2000 Hz
環境条件
作動温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) 固定ケーブル
保管温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
機械仕様
材料
ハウジング3.2315 アルミニウム
フランジ3.2315 アルミニウム
シャフトステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量約 2200 g
回転速度最大 3000 min -1
始動トルク≤ 20 Ncm
シャフトの絶縁max. 2,5 kV (誘電強度バージョン用)
シャフト負荷
≤ 300 N
ラジアル≤ 400 N
角度オフセット1 °
軸オフセット最大 1 mm
寸法
長さ90 mm
直径110 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENI11HD-H

Product Documentation: ENI11HD-H

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF288 KB
マニュアル
Manual ENI11HDENGPDF3867 KB

Design / Simulation: ENI11HD-H

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP260 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: ENI11HD-H

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0893CALLPDF321 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7160ALLPDF246 KB

関連製品: ENI11HD-H

アクセサリ
メスコネクタfa
メスコネクタfa