注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
ケーブルプル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
デバイスタイプ | 産業用ライン | |
測定範囲 | 1250 ... 5000 mm | |
構造タイプ | 55 mm、80 mm、130 mm | |
機能安全関連パラメータ | ||
B10d | 300000 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
ロープ径 | 0,55 mm | |
収縮速度 | 4 m/s | |
保護等級 | IP64 | |
材料 | ||
ハウジング | 陽極酸化アルミニウム | |
ロープ | ステンレス鋼 1.4401/316 | |
寿命 | 最大 106 サイクル | |
一般情報 | ||
納品物 | フランジタイプに応じて、ロータリーエンコーダを取り付けるためのシャフトカップリング 、 取付けクリップ 、 アダプタおよびロータリーエンコーダ取り付け用ボルト 、 シールエレメント(ロータリーエンコーダ取り付け用各種シール) 、 六角ソケットレンチ、1.3 AF | |
アクセサリ | ||
オプションアクセサリ | #272502 SL-BCA ボールジョイント用ボール |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27279103 |
ECLASS 5.1 | 27270591 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 4895 KB | |
マニュアル | |||
Manual EC*SL*, Cable-Pull | ENG | 3917 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Declaration of incorporation / Einbauerklärung | DOC-0844 | ALL | 81 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|