ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Not available for purchase

This product has been replaced.Go to replacement product VAZ-2E2A-G20-ZPA1
Not available for purchase
Not available for purchase

スタンドアロン接続モジュール VAZ-2E2A-G20-ZPA1

VAZ-2E2A-G20-ZPA1
  • 3 線式センサー用入力
  • DC ローラーモータ (ドラムモータ) 用出力
  • 隣接ゾーンとカップリングするためのインターフェイス
  • M8 コネクタを介したモーターおよびセンサーの接続
  • 作動モード、モータ速度、スタート / ストップランプは、ロータリスイッチを使用して設定可能
  • 24 VDC 電源、金めっきコンタクトピンを使用した絶縁ピアシング技術による接続
  • 電源、入出力、 ゾーンカップリング用の機能インジケータ

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VAZ-2E2A-G20-ZPA1

型番
G20 モータ コントロール モジュール、対応機器 : Interroll EC310 、Interroll EC5000 24V AI 、Rulmeca BL3 、伊東電機 PM500XK 、伊東電機 PM500XC
一般的な仕様
UL ファイル番号E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」
互換性のあるローラーモーターInterroll EC310、 Interroll EC5000 24V AI(20W/35W/50W)、 Rulmeca BL3 伊藤電機 PM500XK、 伊東電機 PM500XC
インジケータ / 作動手段
スイッチS1:モーター速度、ロータリースイッチ、10 ポジション
S2:回転方向およびスタート/ストップランプ、ロータリースイッチ、10 ポジション
S3:作動モード、ロータリスイッチ、10 ポジション
LED ERRモーター障害、黄色 LED 2 個
黄色:モーターエラー
黄色点滅:モーター保護ユニットの欠陥
LED PWR供給電圧 UPWR、緑色 LED
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個
LED MOTモータがアクティブ、2 個の黄色 LED
LED XINゾーンカップリング入力アクティブ、黄色 LED 2 個
LED XOUTゾーンカップリング出力がアクティブ、2 個の黄色 LED
電気的仕様
定格作動電圧18 V~30 V DC PELV(UPWR を使用)
定格動作電流≤ 30 mA (閉 - 回路電流) 最大 10 A (< 2 秒)
サージ保護UPWR:過電圧カテゴリ II、 安全絶縁電源(PELV)
インターフェイス 1
インターフェイスの種類制御信号 X1 用の入力 1 点と出力 1 点をゾーンと結合するためのインターフェイス
物理的4 ピン M12 ソケット
電子出力:PNP、過負荷保護および短絡保護(X1OUT)
入力:PNP、ガルバニック絶縁、ポテンシャルフリー(X1IN)
負荷電流入力:≤ 8 mA (内部制限)
出力:10 mA
電圧入力: max. 30 V DC
出力(UPWR 経由):≥ (UPWR - 2 V)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 (タイプ 1)準拠
0(非減衰):≤ 0.5 mA
1(減衰):≥ 2 mA
インターフェイス 2
インターフェイスの種類制御信号 X2 の 1 点の入力と 1 点の出力をゾーンカップリングするためのインターフェイス
物理的M12 コネクタ、4 ピン
電子出力:PNP、過負荷および短絡保護(X2OUT)
入力:PNP、ガルバニック絶縁、ポテンシャルフリー(X2IN)
負荷電流入力:≤ 8 mA (内部制限)
出力:10 mA
電圧入力: max. 30 V DC
出力(UPWR 経由):≥ (UPWR - 2 V)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 (タイプ 1)準拠
0(非減衰):≤ 0.5 mA
1(減衰):≥ 2 mA
入力
番号 / タイプ2 3 線式センサー(PNP)用入力、DC
供給UPWR 経由
現在の負荷容量500 mA 、過負荷保護および短絡保護あり
入力電流≤ 8 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠
0(非減衰)≤ 0.5 mA
1(減衰)≥ 2.0 mA
入力フィルター10 ミリ秒
出力
番号 / タイプDC ローラーモーター用出力 2 点(MOT1、MOT2)
供給UPWR 経由
電流3,5 A 直流 、 5 A (< 2 秒) 、 max. 7,5 A (< 0.3 s) (モーターあたり)
過負荷保護ヒューズ 、 I2t = 53.7 A2s
速度信号1.4 … 13 V(無負荷時)
Ri = 5.6 kΩ、 RLOAD ≥ 35 kΩ
ロータリスイッチ S1 を使用して制御します
回転方向信号低:高インピーダンス
高、≥ (UPWR - 1.0 V)無負荷作動
Ri = 5.6 kΩ、RLOAD ≥ 5 kΩ
ロータリースイッチ S2 を使用した制御
モータ故障NPN デジタル入力、U0 = 14 V、Ri = 34 kΩ
0(エラーなし) ≥ 125 µA
1(エラー) ≤ 25 µA
指令への適合
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61326-1:2006
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
入力EN 61131-2:2007
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005 、 EN 61326-1:2006
環境条件
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
相対湿度85 % 結露なきこと
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
耐衝撃性30 g、11 ミリ秒 (6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒 (6 空間方向)、1000 回の衝撃
耐振動性0,75 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル
汚染度2
機械仕様
保護等級IP65 (EN 60529 に適合)(UL 認定なし)
接続PWR:絶縁ピアシング技術
黒色フラットケーブル
入力 / 出力:EN 61076-2-104 に準拠した M8 丸型プラグコネクタ
入力:LF004-GS1-A(4 ピン、ブッシング接点、ねじロック、A コード)
適合コネクタ:LM004-Gx1-A または同等品
出力:NF005-SS1-B(5 ピン、ブッシング接点、スナップロック、B コード)
適合コネクタ:NM005-Sx1-B または同等品
ゾーンカップリング:EN 61076-2-101 に準拠した M12 丸型プラグコネクタ
X1:M12、4 ピン、ブッシング接点、ねじロック、A コード
メスコネクタ:M12、4 ピン、コネクタ接点、ねじロック、A コード
X2:M12、4 ピン、コネクタ接点、ねじロック、A コード
メスコネクタ:M12、4 ピン、ブッシング接点、ねじロック、A コード
質量310 g
寸法
高さ27,5 mm
131,5 mm
長さ54 mm
取り付け8 mm ドリル穴付きクリップ 2 個
ケーブルの長さ1 m (入力 / 出力) 、 1,5 m (ゾーンカップリング)、最大 30 m
フラットケーブルの配線は 100 回の作動サイクルに対応するように設計されています

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-2E2A-G20-ZPA1

Informative Literature: VAZ-2E2A-G20-ZPA1

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Product Information - G20 ZPA Motor Control Module / Produktinformation - G20 ZPA MotorsteuermodulJPNPDF2389 KB

Product Documentation: VAZ-2E2A-G20-ZPA1

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF157 KB
マニュアル
ManualENGPDF1697 KB

Design / Simulation: VAZ-2E2A-G20-ZPA1

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1738 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ477 KB

承認: VAZ-2E2A-G20-ZPA1

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA UL2019-2-25, 2019-07-29 (A1/C0), 2020-10-21 (A2/C0); 2024-08-28 (A3/C0)-E223772ALLPDF523 KB
US CA ULE223772ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4085AALLPDF215 KB

ソフトウェア: VAZ-2E2A-G20-ZPA1

Language Selection:
Software ToolsRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
Interactive animation software of function logic for different operating modes / Interaktive Animationssoftware zur Funktionslogik der verschiedenen Betriebsarten2019-01ZIP138977 KB

関連製品: VAZ-2E2A-G20-ZPA1

アクセサリ
アダプタ ケーブル M12 ストレート ソケット - M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、クロス、黒色 PUR ケーブル、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性fa
アダプタ ケーブル M12 ストレート プラグ - M12 ストレート プラグ、A コード、4 ピン、クロス、黒色 PUR ケーブル、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性fa
G20 ZPA モーターコントロールモジュール用診断アダプタfa