ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

振動センサ VIM82PU-S1V16-20E-I422V19

VIM82PU-S1V16-20E-I422V19
  • SIL2/Pld のアプリケーションに適しています
  • 堅牢なステンレス製ハウジング
  • 振動加速度 mm/s (rms)、DIN ISO 10816/20816 に準拠
  • 安全リレー 2 点 (スレッショルド調節可能) 、プリ アラーム、メイン アラーム設定可能

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VIM82PU-S1V16-20E-I422V19

型番
振動センサ、機能安全、アナログ電流出力、リレー 2 出力、スレッショルド調整可能
一般的な仕様
タイプ振動センサ
測定テクノロジーMEMS
シリーズピュア ライン
測定変数振動速度
測定範囲
振動速度0 ... 16 mm/s
測定精度± 0,1 mm/s (キャリブレーション ポイント :測定範囲の 90 %、159.2 Hz)
8 mm/s を超える測定範囲の DIN ISO 2954 の公差要件に準拠
交差感度部分的な側部加速度は 5% 以内、加速度は測定軸に対して90 °で作用
周波数範囲10 ... 1000 Hz
平均時間V-RMS (電圧実効値) の場合 : 2 s
機能安全関連パラメータ
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 2
パフォーマンスレベル(PL)PL d
カテゴリカテゴリ 2
MTTFd329 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)min. 90 %
インジケータ / 作動手段
ステータスインジケータ6 LED 準拠した場合の 動作ステータス
制御エレメントロータリ スイッチ 4 点、プログラム ボタン 1 点
電気的仕様
ヒュージング外付けヒューズが必要 : 3 A 、 セミ タイム ラグ 、 30 V DC
動作電圧24 V DC + 7 % / - 10 %
消費電流最大 100 mA
消費電力2,6 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間15 s (安全な測定値が出力される前に、自己診断機能を実行します。)
サージ保護最大 2 kV
出力 1
出力タイプリレー
スイッチング機能常開(NO)
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 1 A
出力 2
出力タイプリレー
スイッチング機能常開(NO)
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 1 A
出力 3
出力タイプアナログ出力、電流
振動変数出力
出力定格動作電流4 ... 20 mA
負荷抵抗≤ 500 Ω
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP66、IP67
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、60 g、6 ms
耐振動性DIN EN 60068-2-6、16.5 g、10...1000 Hz
振動評価DIN ISO 10816/20816
機能安全DIN EN IEC 61508 、 SIL 2
EN ISO 13849 、 PL d
承認と証明書
UL 認証
通常の場所E468231 cULus リステッド、クラスIII電源、エネルギー制限付き 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 70 準拠アプリケーション向け
必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ
最大許容周囲温度max. 60 °C (max. 140 °F)
環境条件
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
ヘッド温度の測定-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 取付位置に直接
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
機械仕様
接続タイプオスコネクタ
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP66 / IP67 接続状態で、ハウジング カバーを正しく取り付けた場合のみ
コネクタ
ねじ切りM12
ピンの数8
質量約 500 g
寸法
高さ46 mm
62 mm
長さ73,5 mm
一般情報
納品物1 x 六角穴付きねじ M8 x 20
1 x スプリング ワッシャ M8
1 x シール ラベル

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027201406
ECLASS 10.0.127201406
ECLASS 9.027201406
ECLASS 8.027201406
ECLASS 5.127201406
ETIM 7.0EC002959
ETIM 6.0EC002959
ETIM 5.0EC001758
UNSPSC 12.141114624

Details: VIM82PU-S1V16-20E-I422V19

Informative Literature: VIM82PU-S1V16-20E-I422V19

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Product Overview - Vibration Sensors / Produktübersicht - SchwingungssensorenJPNPDF1479 KB

Product Documentation: VIM82PU-S1V16-20E-I422V19

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF252 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF152 KB
ManualENGPDF1955 KB
マニュアル
Manual VIM8* Vibration SensorsENGPDF2780 KB

Design / Simulation: VIM82PU-S1V16-20E-I422V19

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2221 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ73 KB

承認: VIM82PU-S1V16-20E-I422V19

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA UL Ordinary LocationE468231ALLPDF610 KB
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety CertificateZ10 020068 0096ALLPDF298 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5658ALLPDF327 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5659ALLPDF252 KB

関連製品: VIM82PU-S1V16-20E-I422V19

アクセサリ

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、シールド、UL 認証fa
保護スリーブ、振動センサ VIM8* 用、湿気や機械的影響から保護fa
振動センサ VIM3*/VIM6*/VIM8* 用取り付けアダプタ、内ねじ M8 x 1.25 x 10、外ねじ M8 x 1.25 深さ 19.5fa
振動センサ VIM3*/VIM6*/VIM8* 用取り付けアダプタ、内ねじ M8 x 1.25 x 10、外ねじ M30 x 3.5 深さ 45fa
コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、シールド、UL 認証fa
コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、シールド、UL 認証fa
振動センサ VIM3*/VIM6*/VIM8* 用取り付けアダプタ、内ねじ M8 x 1.25 x 10、外ねじ M20 x 2.5 深さ 34fa
振動センサ VIM3*/VIM6* 用取り付けアダプタ、内ねじ M8 x 1.25 x 10、外ねじ M10 x 1.5 深さ 18fa
振動センサ VIM8* 用取り付けアダプタ、内ねじ M8 x 1.25 x 10、外ねじ M12 x 1.75 深さ 21fa
振動センサ VIM3*/VIM6*/VIM8* 用取り付けアダプタ、内ねじ M8 x 1.25 x 10、外ねじ M16 x 2.0 深さ 27fa
振動センサ VIM3*/VIM6*/VIM8* 用取り付けアダプタ、内ねじ M8 x 1.25 x 10、外ねじ M24 x 3.0 深さ 40fa