注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
振動センサ、機能安全、アナログ電流出力、リレー 2 出力、スレッショルド調整可能 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
タイプ | 振動センサ | |
測定テクノロジー | MEMS | |
シリーズ | ピュア ライン | |
測定変数 | 振動速度 | |
測定範囲 | ||
振動速度 | 0 ... 32 mm/s | |
測定精度 | ± 0,1 mm/s (キャリブレーション ポイント :測定範囲の 90 %、159.2 Hz) 8 mm/s を超える測定範囲の DIN ISO 2954 の公差要件に準拠 |
|
交差感度 | 部分的な側部加速度は 5% 以内、加速度は測定軸に対して90 °で作用 | |
周波数範囲 | 10 ... 1000 Hz | |
平均時間 | V-RMS (電圧実効値) の場合 : 2 s | |
機能安全関連パラメータ | ||
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 2 | |
パフォーマンスレベル(PL) | PL d | |
カテゴリ | カテゴリ 2 | |
MTTFd | 329 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
診断範囲(DC) | min. 90 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
ステータスインジケータ | 6 LED 準拠した場合の 動作ステータス | |
制御エレメント | ロータリ スイッチ 4 点、プログラム ボタン 1 点 | |
電気的仕様 | ||
ヒュージング | 外付けヒューズが必要 : 3 A 、 セミ タイム ラグ 、 30 V DC | |
動作電圧 | 24 V DC + 7 % / - 10 % | |
消費電流 | 最大 100 mA | |
消費電力 | 2,6 W | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | 15 s (安全な測定値が出力される前に、自己診断機能を実行します。) | |
サージ保護 | 最大 2 kV | |
出力 1 | ||
出力タイプ | リレー | |
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 1 A | |
出力 2 | ||
出力タイプ | リレー | |
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 1 A | |
出力 3 | ||
出力タイプ | アナログ出力、電流 振動変数出力 |
|
出力定格動作電流 | 4 ... 20 mA | |
負荷抵抗 | ≤ 500 Ω | |
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP66、IP67 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、60 g、6 ms | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、16.5 g、10...1000 Hz | |
振動評価 | DIN ISO 10816/20816 | |
機能安全 | DIN EN IEC 61508 、 SIL 2 EN ISO 13849 、 PL d |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | ||
通常の場所 | E468231 cULus リステッド、クラスIII電源、エネルギー制限付き 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 70 準拠アプリケーション向け 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ |
|
最大許容周囲温度 | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
ヘッド温度の測定 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 取付位置に直接 | |
保管温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | オスコネクタ | |
ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
保護等級 | IP66 / IP67 接続状態で、ハウジング カバーを正しく取り付けた場合のみ | |
コネクタ | ||
ねじ切り | M12 | |
ピンの数 | 8 | |
質量 | 約 500 g | |
寸法 | ||
高さ | 46 mm | |
幅 | 62 mm | |
長さ | 73,5 mm | |
一般情報 | ||
納品物 | 1 x 六角穴付きねじ M8 x 20 1 x スプリング ワッシャ M8 1 x シール ラベル |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27201406 |
ECLASS 10.0.1 | 27201406 |
ECLASS 9.0 | 27201406 |
ECLASS 8.0 | 27201406 |
ECLASS 5.1 | 27201406 |
ETIM 7.0 | EC002959 |
ETIM 6.0 | EC002959 |
ETIM 5.0 | EC001758 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Product Overview - Vibration Sensors / Produktübersicht - Schwingungssensoren | JPN | 1479 KB |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 252 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 152 KB | |
Manual | ENG | 1955 KB | |
マニュアル | |||
Manual VIM8* Vibration Sensors | ENG | 2780 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2221 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 73 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL Ordinary Location | E468231 | ALL | 610 KB | |
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety Certificate | Z10 020068 0096 | ALL | 298 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5658 | ALL | 327 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5659 | ALL | 252 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|