ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

HART Connection Cable with Connectors K-HM26-3M-261537

K-HM26-3M-261537
  • K-System accessory
  • Connection cable for KF*-HM*-16 to Termination Board
  • 26-pin ribbon cable

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  K-HM26-3M-261537

型番
HART connection cable for primary module/secondary module - termination board connection
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Mechanical specifications
Connection
Device1 x IDC female connector, 26-pin
Termination board1 x IDC female connector, 26-pin
Cable length3 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027219090
ECLASS 12.027219090
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC002584
ETIM 8.0EC002584
ETIM 7.0EC002584
ETIM 6.0EC002584
ETIM 5.0EC002584
UNSPSC 12.139121008

Details: K-HM26-3M-261537

関連製品: K-HM26-3M-261537

Specifications
K-System accessory, Connection cable for KF*-HM*-16 to Termination Board, 26-pin ribbon cablepa