注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
General specifications | ||
---|---|---|
Number of pins | 6 | |
Labeling | 1 ... 6 | |
Electrical specifications | ||
Rated voltage | 160 V | |
Rated current | 8 A | |
Mechanical specifications | ||
Core cross section | 0.14 ... 1.5 mm2 | |
Housing | green | |
Mass | approx. 5 g | |
Dimensions | (W x H x D) 33.3 mm x 11.1 mm x 15.3 mm | |
Height | 11.1 mm | |
Width | 33.3 mm | |
Depth | 15.3 mm | |
Construction type | screw terminal | |
International approvals | ||
EAC approval | Russia: RU C-IT.MIII06.B.00129 | |
Marine approval | ||
Lloyd Register | 15/20021 | |
DNV GL Marine | TAA0000034 | |
American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210192 |
ECLASS 12.0 | 27210192 |
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121410 |
Manuals | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Hardware Manual LB-Remote-I/O-System | ENG | 5385 KB |
Certificates | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Bureau Veritas (Maritime) Marine | 22449/C0 BV | ALL | 590 KB | |
DNV Marine | TAA0000034 | ALL | 110 KB | |
Lloyd's Register Marine | LR2003616TA-02 | ALL | 557 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/20-8438X | ALL | 730 KB |