ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Cold Junction Module with Protective Cover LB9011A

LB9011A
  • Cold Junction Module with Protective Cover
  • For LB modules
  • 6-pole
  • Labeled 1 ... 6
  • Color green
  • For non-intrinsically safe or Ex ic applications

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  LB9011A

General specifications
Number of pins6
Electrical specifications
Rated voltage160 V
Rated current8 A
Mechanical specifications
Core cross-section0.14 ... 1.5 mm2
Housinggreen
ConnectionPt100 on pins 1 and 2
Massapprox. 5 g
International approvals
EAC approvalRussia: RU C-IT.MIII06.B.00129
Marine approval
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027210192
ECLASS 12.027210192
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: LB9011A

Product Documentation: LB9011A

Language Selection:
Manuals言語ファイルタイプファイルサイズ
Hardware Manual LB-Remote-I/O-SystemENGPDF5385 KB

Approvals: LB9011A

Language Selection:
Certificates認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Lloyd's Register MarineLR2003616TA-02ALLPDF557 KB
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB
PROFINET Gateway

The new LB/FB PROFINET gateways from Pepperl+Fuchs open the door for IIoT 4.0 applications in process industries.