注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
General specifications | ||
---|---|---|
Number of pins | 6 | |
Electrical specifications | ||
Rated voltage | 160 V | |
Rated current | 8 A | |
Mechanical specifications | ||
Core cross section | 0.14 ... 1.5 mm2 | |
Housing | blue | |
Connection | Pt100 on pins 1 and 2 | |
Mass | approx. 5 g | |
Dimensions | ||
H | 45.6 mm | |
W | 14.5 mm | |
L | 25.3 mm | |
LF | 6.6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210192 |
ECLASS 12.0 | 27210192 |
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Manuals | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Hardware Manual LB-Remote-I/O-System | ENG | 5385 KB |
CAE | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 56 KB |
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-System | ALL | ZIP | 65808 KB |
Certificates | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
South Africa MASC | MASC MS/20-8438X | ALL | 730 KB |