ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

傾斜センサ INY030D-F99-B20-V15

INY030D-F99-B20-V15
  • タイプ E1 承認済み
  • 高い耐衝撃性
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • 測定範囲 -15°~+15°
  • CAN バス(SAE J1939 プロトコル)

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  INY030D-F99-B20-V15

一般的な仕様
タイプ傾斜センサー、2 軸
測定範囲-15 ... 15 °
絶対精度≤± 0,2 °
応答遅延≤ 25 ms
解像度≤ 0,01 °
繰り返し精度≤± 0,02 °
温度の影響≤ 0,004 °/K
機能安全関連パラメータ
MTTFd650 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータLED、緑色
ステータスインジケータLED、黄色
エラーインジケータLED、赤色
電気的仕様
動作電圧5 ... 30 V DC
無負荷供給電流≤ 100 mA
消費電力≤ 0,7 W
インターフェイス
インターフェイスの種類J1939
データ出力コードバイナリコード
ノード ID0 ... 253 、 プログラム可能
転送レート10 ... 1000 kBit/s 、 プログラム可能
端子外部
サイクルタイムプログラム可能
スロット範囲-15 ... 15 °
スロットオフセット180 °
規格および指令の遵守
規格準拠
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27 に準拠した 100 g
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
E1 タイプ認証10R-04
環境条件
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
5 ピン、M12 x 1 ソケット
内部ブリッジ
ハウジング材質PA
保護等級IP68 / IP69K
質量240 g
寸法
高さ37 mm
45 mm
長さ65 mm
工場出荷時の設定
ノード ID128
転送レート250 kBit/s

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.141114624

Details: INY030D-F99-B20-V15

Product Documentation: INY030D-F99-B20-V15

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
Manual Inclination Sensor CAN Bus with J1939 ProtocolENGPDF2246 KB

Design / Simulation: INY030D-F99-B20-V15

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP842 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ74 KB

承認: INY030D-F99-B20-V15

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
KBA10R-06756701ALLPDF535 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0724CALLPDF169 KB

関連製品: INY030D-F99-B20-V15

アクセサリ
Y スプリッタ M12 ソケット - M12 プラグ / M12 ソケット A コード 5 ピンfa
終端抵抗付き M12 ストレート プラグ A コード 5 ピン、DeviceNet 、CANopen 用fa