注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
PROFIBUS DP 用インターフェイス付き制御インターフェイスユニット IDENTControl Compact |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
読み取り / 書き込みヘッドの数 | 最大 1 | |
UL ファイル番号 | E87056 | |
MTBF | 70 a (+40 ° C で動作) | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED BUS | 緑色:スレーブは「データ交換」状態です 赤色:バスエラー |
|
LED 診断 | 機能なし | |
LED 1 | 読み取り / 書き込みヘッドのステータスインジケータ 緑色:読み取り / 書き込みヘッドのコマンドがアクティブ 黄色:約 1 秒(コマンドが正常に実行された場合) |
|
LED CH1 | 緑色:読み取りヘッドが検出されました 赤色:設定エラー |
|
LED PWR/ERR | 緑色:電源オン 赤色:ハードウェアの障害 |
|
回転スイッチ | アドレス設定 00~7E、FF(16 進数) BUS アドレス(高ニブル):0~7、F BUS アドレス(低ニブル):0~F |
|
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 20 ... 30 V DC 、 PELV | |
リップル | 30 V DC で ≤ 10 % | |
消費電流 | ≤ 4 A 読み取り / 書き込みヘッドを含む | |
消費電力 | 2 W 読み取り/書き込みヘッドなし | |
ガルバニック絶縁 | DIN EN 50178 に準拠した基本絶縁、50 Veff の定格絶縁電圧 | |
インターフェイス 1 | ||
インターフェイスの種類 | PROFIBUS | |
物理的 | RS-485 | |
プロトコル | PROFIBUS DP(EN 50170 に準拠) | |
転送レート | 9.6、19.2、93.75、187.5、500、1500 キロビット/秒 3、6、12 メガビット/秒 自己同期 |
|
インターフェイス 2 | ||
インターフェイスの種類 | 診断インターフェイス | |
物理的 | RS 232 | |
プロトコル | ASCII | |
転送レート | 38,4 kBit/s | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
|
RoHS | ||
指令 2011/65/EU(RoHS) | IEC/EN 63000 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | IEC 60529 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
気候条件 | 空気湿度最大 96 % EN 60068-2-52 に準拠した塩噴霧耐性 |
|
耐衝撃性 | オシレーション(正弦):5 g、10~1000 Hz(EN 60068-2-6 に準拠) ショック(半正弦):30 g、11 ミリ秒(EN 60068-2-27 に準拠) |
|
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 読み取り / 書き込みヘッド:M12 プラグ接続、4 ピン、遮蔽、 電源:M12 コネクタ 保護接地:M4 接地ねじ 診断用 RS 232:M12 コネクタ PROFIBUS:M12 コネクタ、B コード |
|
材料 | ||
ハウジング | 粉体塗装アルミニウム | |
取り付け | ねじ固定具 | |
質量 | 約 300 g | |
寸法 | ||
高さ | 42 mm | |
幅 | 62 mm | |
長さ | 137 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal Stamping | ENG | 1773 KB | |
Application Report - Safe Assignment of Workpiece and Tool | ENG | 204 KB |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Brief Instructions - IC-KP2-* | ENG | 2285 KB | |
Commissioning IC-KP2-1HB6 with Profinet at S7 PLC | ENG | 204 KB | |
マニュアル | |||
Manual IC-KP2-1HB6-V15B | ENG | 1496 KB | |
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFID | ENG | 3640 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1666 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC UL-CA-L87056-31-61115002-0 / UL-US-L87056-11-61115002-0 | ALL | 561 KB | |
Korea Radio Approval | MSIP-REI-PF1-ICKP21HB6V15B | ALL | 366 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0687E | ALL | 111 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6844 | ALL | 108 KB |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|