注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mm |
機械仕様 | ||
---|---|---|
材料 | アルミニウム 金属板(スチール)、亜鉛めっき |
|
質量 | 390 g | |
注 | すべての軸で無限に調整可能 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1482 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
のアクセサリ | ||||||