注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
IQT1-HH27 および IPT-HH27 用リチウムイオンバッテリー |
電気的仕様 | ||
---|---|---|
バッテリータイプ | リチウムイオンバッテリー:7.2 V、3400 mAh | |
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | CE | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
保管温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
質量 | 137 g | |
寸法 | 102.4 mm x 70.9 mm x 23.4 mm | |
高さ | 23,4 mm | |
幅 | 70,9 mm | |
長さ | 102,4 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27050403 |
ECLASS 10.0.1 | 27050403 |
ECLASS 9.0 | 27050403 |
ECLASS 8.0 | 27050403 |
ECLASS 5.1 | 27059090 |
ETIM 7.0 | EC000357 |
ETIM 6.0 | EC000357 |
ETIM 5.0 | EC001199 |
UNSPSC 12.1 | 26111701 |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Note new battery type / Hinweis neuer Akkutyp | ALL | 124 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Shipping and safety instructions battery / Versand- und Sicherheitshinweise Akku | ALL | 169 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Worldwide | DoC UN38.3 | ALL | 79 KB | |
Worldwide DEMKO | DK-79073-UL | ALL | 178 KB |