注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 補完 | |
出力タイプ | デジタル電圧出力 | |
定格動作距離 | 6,5 mm | |
設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
出力極性 | DC | |
出力タイプ | 4 線式 | |
公称定格 | ||
設置条件 | ||
B | 5 mm | |
C | 20 mm | |
F | 20 mm / 50 mm | |
動作電圧 | 5 V DC ± 0,5 V | |
切替え周波数 | 0 ... 5 Hz | |
ヒステリシス | 1 ... 10 標準 5 % | |
短絡保護機能 | はい | |
作動電流 | 0 ... 10 mA | |
最低動作電流 | 0 mA | |
オフ状態電流 | ||
オフ状態電流 TU = 40 °C、スイッチング素子オフ | ≤ 100 µA | |
無負荷供給電流 | ≤ 12 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 100 ms | |
機能安全関連パラメータ | ||
パフォーマンスレベル(PL) | PL d | |
MTTFd | > 7500 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | min. 60 % | |
デジタル出力 | ||
出力値 | チャンネル 1: 検出時 : 3 V ± 0.2 V 、 非検出時 : 1 V ± 0.2 V チャンネル 2: 非検出時 : 1 V ± 0.2 V 、 非検出時 : 3 V ± 0.2 V |
|
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN 60947-5-2 : 2020 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 EN|60947-5-3:2014 EN ISO 13849:2018 EN ISO 13766-2:2018 磁界イミュニティ : 6000 A/m (ISO 11452-8:2015 に準拠) |
|
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | フレキシブルリード | |
ハウジング材質 | PBT | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP65 | |
ケーブル | ||
ケーブル直径 | 0,94 mm ± 0,03 mm | |
材料 | FEP | |
コアの数 | 4 | |
コア断面積 | AWG 24 / 19 | |
長さ | 600 mm | |
寸法 | ||
高さ | 20 mm | |
幅 | 50 mm | |
長さ | 5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 261 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5740 | ALL | 1257 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5741_ENG | ENG | 1241 KB |